- Gemi otomasyonu
- Balast suyu sisteminin izlenmesi
Balast suyu sisteminin izlenmesi
Balast suyu sistemleri, gemiyi stabilize etmeyi sağladıkları için gemilerin güvenli çalışması için vazgeçilmezdir. Sistem, ağırlıklı olarak balast suyu tankları, pompalar, dağıtım boruları, ham su girişleri, ekranlar ve bir su arıtma sisteminin yanı sıra bu cihazları çalıştırmak için valfler, sensörler ve kontrol cihazlarından oluşur. ifm sensörleri güvenilir, az bakım gerektiren kesintisiz çalışma sağlar.
Seviye sensörleri, balast tanklarının sınır seviyelerini güvenilir bir şekilde izler, basınç ve akış sensörleri, pompaların çalıştırılması için önemli veriler sağlar ve pompaları kurumaya karşı korur.
Pnömatik olarak çalıştırılan valfler ve kapama valfleri, borulardaki su akışını kontrol etmek için kullanılır. Çift indüktif sensör, pnömatik valf aktüatörleri ve valfler için güvenilir konum bildirimi sağlar.
Bunlar, bir anahtarlama hedefi (puck) ile birlikte çalıştırılır ve valfin "açık" ve "kapalı" pozisyonlarını algılar.
Çözümler
Pompaları kuru çalışmaya karşı koruma
SM serisinin manyetik indüktif akış sensörleri, balast suyu akışını izler. Bunlar, hacimsel akış miktarı, tüketilen miktar ve orta sıcaklıkta üç proses değerini algılar. Sağlam saf çelik gövde ve yüksek koruma sınıfı, zorlu ortamlarda bile yüksek güvenlik sağlar.
DNV onaylı ve ekranlı kompakt SA akış sensörü, çok çeşitli süreç adaptörleri sayesinde bir boruya kolayca uyarlanabilir. Bir pompanın kritik bir kuru çalışma durumu, ekrandaki yeşil/kırmızı renk değişimiyle anlaşılır bir şekilde belirtilir.
DNV onaylı LMC tipi bir seviye sensörü, besleme borusunun boşaldığının erken tespiti ile pompaları kuru çalışmaya karşı korur.
Sürekli pozisyon geri bildirimi
Sıvı, hava veya gazların kullanıldığı proseslerde dozajlama ve kontrol için valflere ihtiyaç duyulur. IN serisi çift indüktif sensör, pnömatik valf aktüatörleri ve valflerde güvenilir açık/kapalı ventil konumu geri bildirimi sağlar. Bunlar, bir anahtarlama hedefi (puck) ile birlikte çalıştırılır.
Sürekli konum bildirimi veya üçüncü bir anahtarlama noktası gerekiyorsa, MVQ akıllı valf sensörü uygulama için doğru çözümdür. Bu, contanın aşınması veya tortularının erken tespiti ile valfın koşul tabanlı bakımını sağlar.