- Gemi otomasyonu
- Vinçlerdeki hidrolik grupların izlenmesi
Vinçlerdeki hidrolik grupların izlenmesi
Genellikle, hidrolik tahrik sistemleri ağır yükleri kaldırmak ve mafsal bomlu vinçleri ve teleskopik bomları çalıştırmak için kullanılır. Bir hidrolik grup, bir hidrolik sistemin kalbidir ve hidrolikte en önemli tahrik elemanları olan hidrolik silindirlerin çalışması için enerji sağlar.
ifm sensörleri hidrolik sistemin güvenilir, kesintisiz ve az bakım gerektirecek şekilde çalışmasını sağlar.
Seviye sensörleri, rezervuardaki seviyeyi sürekli olarak izlemek ve aşırı yükleme korumasını güvenilir şekilde garanti ederek çevrenin korunmasına önemli bir katkı sağlamak için kullanılır.
Basınç sensörleri, sistem basıncını izler. Sıcaklık sensörleri, hidrolik yağın sıcaklığını izler.
IO-Link modülleri, hidrolik grup üzerindeki sensör sinyallerini toplar ve bir kontrol cihazına iletir. Bu, kablolama maliyetlerini azaltır ve karmaşık kablo gruplarına gerek kalmaz.
Çözümler
Basınç, seviye ve sıcaklık kontrol altındadır
DNV onaylı PT tipi basınç transmitterleri, hidrolik devredeki valfleri kontrol etmek için gereken sistem basıncına ilişkin veriler sağlar. DNV onaylı TA tipi sıcaklık transmitteri, hidrolik yağın sıcaklığını ölçer ve tüm sıcaklık ölçüm aralığı boyunca yüksek bir hassasiyet sunar.
DNV onaylı LMC tipi bir seviye sensörü, düşük seviyenin erken tespiti ile pompaları kuru çalışmaya karşı korur.
Yağ kalitesi izleme
Kontaminasyon ve su konsantrasyonu, yağ kalitesinin göstergeleridir ve hidrolik sistemdeki hasar ve onarım maliyetlerini önlemek için operatörün yağı doğru zamanda değiştirmesini sağlar.
LDP yağ partikül sensörü, hidrolik yağlardaki temizlik derecesini ya da kirlilikseviyesini izler.
Hidrolik sıvılarında ve yağlayıcılarda genellikle su istenmez. Yüksek su konsantrasyonları çalışmayı ciddi şekilde etkileyebilir ve hatta hasara neden olabilir.
LDH yağ nem sensörü, hidrolik yağdaki bağıl nemi ölçer.