Veri merkezinde çevresel izleme
Performansı optimize etmek için otomasyondan faydalanma
Veri merkezinde çevresel izleme, bir veri merkezi tesisi boyunca kritik çevresel koşulların sürekli olarak izlenmesini ve yönetilmesini içerir. Hem soğutma sistemindeki hem de ortamdaki sıcaklık, nem, hava akışı ve su kaçakları gibi faktörlerin izlenmesi buna dahildir. Yapay Zeka (AI), hesaplama analizlerinde benzeri görülmemiş bir artış sağlıyor ve bununla birlikte enerji talebinde de artışa yol açıyor.
Etkili çevresel izleme, IT ekipmanı ve altyapısının optimum performansını, güvenilirliğini ve verimliliğini sağlama konusunda veri merkezleri için önemlidir.
Pazara sunma hızı artar
Esnek, modüler soğutma ekipmanları, artan talebi karşılamak için veri merkezlerinin dağıtımını hızlandırmaya yardımcı olur.
Verimlilik artışı
Soğutma sistemlerinin sürekli, gerçek zamanlı olarak izlenmesi, optimum performansı korur ve termal kısılma risklerini ortadan kaldırır.
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılır
Soğutma sistemlerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi, aşırı enerji ve su tüketimini kıyaslamak ve azaltmak için gerekli verileri sağlar.
IO-Link
Akıllı sensörleri bağlamak için esnek bir iletişim protokolü sağlar. Salt dijital sinyal, geleneksel analog teknolojiye oranla daha doğru bir çözünürlük sağlar.
Seviye sensörleri
Optimum makine tasarımı için yüksek derecede doğruluk ve güvenilirlik sağlarlar ve nem girişini veya sensör arızalarının en çok karşılaşılan diğer nedenlerini önlemek için titizlikle test edilirler.
Sıcaklık sensörleri
Maddelerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini sağlarlar ve nem girişini veya sensör arızalarının en çok karşılaşılan diğer nedenlerini önlemek için titizlikle test edilirler.
Akış sensörleri
IO-Link iletişimi aracılığıyla akış hızını, totalleştirme fonksiyonunu ve ortam sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izlemek için kritik öneme sahiptirler.
Yağ nemi sensörleri
Soğutma sıvılarının bağıl nemini ve sıcaklığını ölçerek yağ kalitesini sürekli olarak izlerler. Yağdaki suyun erkenden algılanması sayesinde ekipmana zarar vermeden veya korozyona uğramadan önce gerekli bakımı planlayın.
Ekran kontrol cihazları
Makine kontrollerini basitleştirirler. Uzaktan izleme için bir HMI ekranı, makine kontrolü ve veri bağlantısını birleştirirler.
Titreşim sensörleri
Yorgunluğun dört ana nedenini izlemek ve bu verileri herhangi bir üst düzey yazılım sistemine göndermek için IO-Link teknolojisine sahip bir tak ve çalış seçeneği sunarlar.
moneo yazılımı
Sezgisel bir yazılım kullanıcı arayüzü aracılığıyla makine verilerini sorunsuz bir şekilde görselleştirir ve alarm bildirimleri sağlar.