• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

Od monitorování vibrací po údržbu v reálném čase

Přehledy
Představte si, že máte neustálý přehled o stavu a procesech svých strojů v reálném čase.

Plánování
Co kdybyste mohli řešit problémy strojů a systémů v jejich raných fázích a proaktivně plánovat činnosti údržby?

Bezpečnost
Představte si, že byste mohli maximalizovat dostupnost zařízení a technický stav strojů a zabránit nákladným překvapením.

Optimalizace
Co kdybyste mohli zajistit kontinuitu procesu nebo dokonce optimalizovat proces vašeho zařízení pomocí záznamu dat o vibracích?

Běžné strategie průmyslové údržby

Reaktivní údržba

Reaktivní údržba je strategie, při níž se úkoly údržby provádějí až poté, co dojde k poruše. Nejsou přijímána žádná preventivní opatření. Údržba se provádí pouze v reakci na poruchu. Tato strategie může být v některých případech vhodná, ale obecně není nákladově efektivní (vysoké celkové náklady na provoz).

Nevýhody:

  • Dlouhé prostoje
  • Vyšší náklady na opravy

Preventivní údržba

Preventivní údržba spočívá v provádění pravidelných úkolů údržby plánovaným a časově rozvrženým způsobem bez ohledu na to, zda došlo k poruše, či nikoli. Cílem je včas odhalit a odstranit případné problémy, aby se minimalizovaly prostoje. To může zahrnovat kontrolu, čištění, mazání nebo výměnu dílů. Plány údržby jsou obvykle doporučovány výrobci nebo vycházejí z historických údajů.

Nevýhody:

  • Prostoje stroje, i když nejsou nutné

Údržba založená na stavu nebo údržba v reálném čase

Tato strategie zahrnuje sledování aktuálního stavu systému pomocí snímačů vibrací nebo jiných diagnostických nástrojů. Získané údaje lze použít ke stanovení požadavků na údržbu. Údržba se provádí pouze tehdy, když stav systému splňuje nebo překračuje určitá předem stanovená kritéria.

Výhody:

  • Optimální využití zdrojů
  • Snižuje nadbytečnou údržbu

Predikce

Poruchy zařízení/strojů jsou obvykle postupné. Různé stavové parametry mohou indikovat zhoršení. Monitorování stavu vibrací umožňuje provádět predikce.

K vibracím a tření dochází dlouho předtím, než systém/stroj selže. Díky aktivnímu monitorování lze případné škody odhalit s několikaměsíčním předstihem. Týdny až dny před selháním systému se objevuje zvýšená hlučnost a teplo.

Aplikační matice

V této aplikační matici poskytujeme systémová doporučení na základě vibračního chování specifického pro danou aplikaci a na základě desítek let zkušeností našich aplikačních inženýrů. Kromě toho je nutné zohlednit specifické požadavky zákazníka na monitorování, např. s ohledem na rozhraní, funkce a celkové požadavky na systém. Za tímto účelem se podívejte na příslušné stránky s informacemi o produktu nebo se obraťte na náš tým zákaznické podpory.

Klasifikace strojů Použití Jednobodové měření Vícebodové měření IO-Link Programovatelná
diagnostická elektronika
VK/VT VN/VW VVB VSE
Typ 1 – jednoduché stroje
  • Jednohřídelové stroje
  • Převážně konstantní rychlost
  • Nízké procesní a konstrukční síly
  • Elektrické motory
  • Převodové motory
  • Ventilátory
  • Odstředivá čerpadla
  • Redukční převody
  • Oddělovače
  • HVACs
  • Pásové dopravníky
  • Vakuová čerpadla
Typ 2 – procesní stroje
  • Různé procesy (operace se zatížením/bez zatížení)
  • Velké procesní síly
  • Variabilní použití
    (vyšší zatížení/rychlost)
Velké procesní síly
  • Dekantační odstředivky
  • Odstředivé kompresory
  • Průmyslová míchadla
  • Homogenizéry
  • Jeřábové aplikace
  • Extrudéry
Velmi velké procesní síly*
  • Obráběcí stroje
  • Drtící stroje
  • Frézky
  • Systémy ukládání a vyhledávání
  • Třídicí stroje
  • Vibrační dopravníky
  • Řezací stroje
  • Hydraulické lisy
  • Plnicí systémy / stáčecí linky
Typ 3 – složité stroje
  • Více hřídelí a složitá kinematika
  • Velké síly související s konstrukcí
  • Pístové kompresory
  • Šroubové kompresory
  • Vícestupňové převodovky
  • Spalovací motory
  • Turbíny

* VVB používejte pouze pro monitorování síly procesu