• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Snímače vibrací
  2. Tříosý senzor vibrací s rozhraním CANopen

Senzor pro monitorovánístavu s rozhraním CANopen

Co kdyby váš stroj měl svého anděla strážného – někoho, kdo nad ním neustále bdí, včas odhalí problémy a upozorní vás dřív, než dojde k poruše? Přesně to nabízí VMB301 – první senzor pro monitorování stavu s rozhraním CANopen.

Váš anděl strážný pro mobilní stroje

Jako anděl strážný tento senzor nepřetržitě monitoruje vibrace a teplotu mobilních strojů a průmyslového zařízení. Odhalí odchylky a opotřebení dříve, než přerostou v závažné poruchy a nákladné prostoje. S frekvenčním rozsahem až 7 500 Hz, měřicím rozsahem až ±60 g a pokročilou tříosou technologií MEMS senzor VMB301 spolehlivě detekuje vysokofrekvenční poškození, jako jsou vady ložisek, nedostatečné mazání nebo nadměrná nevyváženost.

Mimořádně odolný a navržený pro náročné provozní podmínky – to je nový senzor VMB301, neviditelný, ale vždy přítomný a bdělý společník vašeho stroje.

Detaily modelu VMB301

Stručný přehled výhod produktu VMB3

Díky výkonné tříosé technologii MEMS lze provést montáž senzoru flexibilně a senzor pak poskytuje přesná měření v axiálním, vertikálním i horizontálním směru.

Senzor průběžně v reálném čase detekuje klíčové indikátory stavu – posun, únavu materiálu, tření, rázy a povrchovou teplotu – a to přímo v jednom zařízení. Obsahuje také integrovaný čítač zatěžovacího spektra a čítač spuštění stroje.

Extra odolné pouzdro z nerezové oceli je navrženo pro ty nejnáročnější provozní podmínky. Díky integrované funkci samotestu MEMS a konektoru M12 je senzor bezúdržbový a vysoce odolný. Integrovaná LED dioda okamžitě signalizuje aktuální stav zařízení.

Zabudovaná diagnostika ložisek a nevyváženosti je snadno dostupná prostřednictvím rozhraní CANopen

Konfigurovatelný 120ohmový rezistor integrovaný v zařízení usnadňuje instalaci a snižuje náklady.

Aplikace senzoru pro monitorování stavu

Senzor VMB pro monitorování technického stavu snímá akcelerační signály ve třech osách a v reálném čase vypočítává indikátory technického stavu, které jsou následně přenášeny prostřednictvím rozhraní CANopen v souladu se standardem CiA-301. Tyto hodnoty poskytují přehled o:

  • Dynamickém posunu (d-Peak2Peak)
  • Únavě strojních součástí (v-RMS)
  • Zvýšeném tření, kavitaci (a-RMS)
  • Silných rázech/nárazech (a-Peak)
  • Počátečním poškození ložisek (BearingScout™)
  • Kritické nevyváženosti (analýza nevyváženosti)
  • Nadměrné tvorbě tepla (povrchová teplota)
  • Vysokém Crest faktoru (Crest)

Monitorování procesu a technického stavu vibračních sít

Senzor nepřetržitě monitoruje stav ložisek (BearingScout™), nedostatečné mazání (a-RMS), vibrační energii (v-RMS), povrchovou teplotu a posun (d-Peak-to-Peak) v místě měření senzoru.

Díky detekci těchto parametrů technického stavu a výkonu v reálném čase systém včas odhalí opotřebení tlumicích prvků, poškození ložisek v pohonném motoru a přetížení síta. Tím se zvyšuje efektivita stroje a redukují se neplánované odstávky.

Zařízení navíc dokáže uložit až 4 sekundy synchronních surových dat ze všech tří os a na pokyn je přenést. To umožňuje komplexní analýzu a rychlou reakci v případě, že nastane kritický stav.

Detekce opotřebení rotačních součástí mobilních strojů

Vakuový systém v zametacích strojích, vrtací jednotka v zemních vrtech nebo řezné hlavy sekaček jsou vystaveny extrémním rotačním silám. Opotřebení materiálu nebo rostoucí nevyváženost mohou zvýšit působící síly na kritickou úroveň a vést k úplnému selhání stroje.

S pomocí senzoru VMB pro monitorování technického stavu získáte kontrolu nad životností svého stroje. Chytrý senzor detekuje změny ve vibrační energii (rovněž dynamicky s využitím rychlosti stroje) a spolehlivě identifikuje vznikající poškození. Řidiči jsou včas upozorněni a mohou proaktivně naplánovat údržbu, čímž zabrání vážnému poškození a prodlouží životnost stroje.

Detekce cizích objektů a monitorování rázů v mobilních strojích

Včasná detekce nežádoucích cizích objektů ve štěpkovačích nebo v sacích jednotkách řezaček a kombajnů je zásadní pro prevenci vážného poškození řezných systémů. Vysokonapěťové baterie nebo vodíkové nádrže v mobilních strojích jsou obvykle vystaveny náročným podmínkám a mohou v důsledku častých silných rázů utrpět dlouhodobé poškození.

Se senzorem VMB pro monitorování technického stavu jste na tyto výzvy dokonale připraveni: Díky širokému měřicímu rozsahu až 60 g a přesnému měření ve třech osách jsou silné rázy způsobené náhlým vniknutím cizích objektů do systému včas detekovány. V případě kritických odchylek senzor okamžitě reaguje, aby ochránil vaše zařízení a zajistil bezpečný provoz.

Včasné varování díky monitorování technického stavu u mobilních aplikacích

Ložiska v přístavních jeřábech, odstředivá čerpadla na cisternových vozech nebo převodové mechanismy v lesnických strojích jsou klíčové mechanické součásti, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jen tak lze předejít poruchám stroje.

Senzor VMB funguje jako oči a uši vašeho stroje. Nepřetržitě monitoruje tyto součásti a pomocí technologie BearingScout™ včas detekuje vznikající poškození ložisek. Zároveň detekuje kavitaci v čerpadlech a problémy s mazáním při vysokých frekvencích v převodových mechanismech. Díky tomu lze odhalit potenciální potíže ještě předtím, než přerostou ve vážné poruchy.

Bezproblémová integrace do komplexního ekosystému

Často kladené dotazy k VMB3

Výrobky