- Snímače vibrací
- Diagnostická elektronika a snímače zrychlení
Diagnostická elektronika a snímače zrychlení
Diagnostická elektronika VSE je programovatelná vyhodnocovací jednotka až pro 4 dynamické vibrační signály, kterou lze bezproblémově integrovat do úrovně automatizace a řízení jako online řešení pro monitorování stavu. Celá inteligence je integrována do jednoho zařízení, které využívá výhod edge computingu přímo tam, kde je to potřeba.
Pomocí flexibilně konfigurovatelných parametrů stavu může diagnostická elektronika VSE provádět jednotlivé monitorovací úlohy v časové a frekvenční oblasti a komunikovat v reálném čase v řádu milisekund.
Od senzoru k systému ERP
Další pomocné signály (např. otáčky, tlak, teplota) lze přidat prostřednictvím analogových vstupů a poskytnout tak diagnostické elektronice všechny informace potřebné pro spolehlivé a flexibilní monitorování konkrétního stroje nebo aplikace.
Obousměrná komunikace přes Ethernet TCP/IP (např. OPC UA) a běžná sběrnicová rozhraní (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT a EtherNet/IP) zaručují maximální interakci mezi diagnostickou elektronikou a strojem.
Výrobky
Snímače zrychlení měří dynamické síly na povrchu stroje a odesílají nezpracovaný signál pro následné monitorování vibrací nebo diagnostiku vibrací, např. pomocí diagnostické elektroniky VSE.
Snímače zrychlení VSA/VSP
Odolné akcelerometry v různých tělesech typu VSA nebo VSP, vhodné také k montáži na obtížně přístupná místa. Různé rozsahy měření s napěťovým výstupem (100 mV/g) nebo proudovým výstupem (0...10 mA). Připojení k vyhodnocovací jednotce VSE.
Snímače zrychlení VSA
Bezporuchový provoz i při rychlých pohybech nebo při vystavení vysokým silám.
Stále zabezpečení integrovaným samočinným testem.
Jiskrově bezpečný akcelerometr řady VSP0xA
Pro sledování vibrací v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Připojení k diagnostické elektronice VSE instalované mimo zónu ATEX prostřednictvím bariéry.
Snímače zrychlení VSM
Víceosé snímače zrychlení s čipem MEMS a napěťovým výstupem IEPE detekují také vibrace v axiálním a radiálním směru.
Přehled montážních adaptérů
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magnetický adaptér M8 | |||||||||||
| E30091 | Magnetický adaptér M5 | |||||||||||
| E30449 | Magnetický adaptér ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | 90° nalepovací adaptér M8 | |||||||||||
| E30472 | Nalepovací adaptér ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Nalepovací adaptér M8 | |||||||||||
| E30474 | Nalepovací adaptér ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Nalepovací adaptér M5 | |||||||||||
| E30468 | Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Montážní adaptér M8 – Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Montážní adaptér M16 | |||||||||||
| E30495 | Montážní adaptér M8 | |||||||||||
| E30539 | Šroubovací adaptér M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Šroubovací adaptér M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Šroubovací adaptér M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Šroubovací adaptér M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Šroubovací adaptér M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Šroubovací adaptér M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Šroubovací adaptér M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magnetický adaptér M8 | |||
| E30449 | Magnetický adaptér ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | 90° nalepovací adaptér M8 | |||
| E30472 | Nalepovací adaptér ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Nalepovací adaptér M8 | |||
| E30474 | Nalepovací adaptér ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 12,5 | |||
| E30469 | Montážní adaptér M5 / M8 – Ø 8,5 | |||
| E30493 | Montážní adaptér M8 – Ø 12,5 | |||
| E30495 | Montážní adaptér M8 | |||
| E30536 | Šroubovací adaptér M8-M12 | |||
| E30537 | Šroubovací adaptér M8-M16 | |||
| E30538 | Šroubovací adaptér M8-M20 |