- Mobile Robots
- Digitalization
Minimum potřebného času a vynaloženého úsilí, maximum informací: IO-Link v mobilních robotech
Čas je pro mobilní roboty důležitým faktorem. Stejně jako dlouhé výrobní cykly při výrobě robotů, snižují i prostoje a nákladná údržba finanční výhodnost vozového parku. Díky přesnějším informacím ze senzorů mobilního robota lze včas identifikovat požadavky na údržbu a zohlednit nutnost oprav při plánování provozu vozového parku. Díky tomu udržíte výkon logistického procesu na maximu.
Výkonná rozhraní HMI s vysokým rozlišením zajišťují přehlednou komunikaci mezi člověkem a strojem. Údaje o příslušném úkolu, průběhu procesu nebo informace o technickém stavu mobilního robota tak lze snadno získat přímo na místě, zatímco LED pásky nebo signální svítilny poskytují informace o aktuálním stavu i na dálku.
Díky technologii IO-Link, která je určena pro digitální datovou komunikaci, je možné pozitivně ovlivnit dva kritické faktory – požadavky na údržbu a rychlost výroby. To je usnadněno různými funkcemi: jednoduchá a zaručeně bezchybná koncepce zapojení, rozsáhlé portfolio zahrnující senzory, datovou infrastrukturu a bezdrátové připojení k úrovni IT a dodatečné informace poskytované senzory prostřednictvím rozhraní IO-Link.
Přístup k informacím díky digitalizaci
Problém
Výkon jednoho nebo více mobilních robotů v našem vozovém parku klesá. Příčina chyby není zřejmá, což vede k intenzivním prohlídkám vozidel. Snižuje se tak míra efektivního využití vozového parku a může dojít i k ovlivnění navazujících procesů.
Řešení
Senzory odesílají další informace na úroveň IT prostřednictvím rozhraní IO-Link. Můžete si tak snadno zobrazit například hodnoty teploty nebo funkční stav senzorů. To usnadňuje řešení problémů a urychluje proces opravy.
Problém
Zapojení analogových senzorů může být těžkopádné a časově náročné, a to zejména v prostředí s omezeným prostorem. Při výměně senzoru může dojít k nesprávnému zapojení. Před montáží je třeba navíc provést nastavení parametrů senzoru. V tomto kroku je důležité zajistit správné nastavení všech hodnot.
Řešení
Senzory IO-Link se připojují pomocí standardní přípojky M12, u které je garantováno, že připojení proběhne správně. Standardní postup připojení, tedy zapojit, dotáhnout a hotovo, je snadno proveditelný i v prostorech, kde moc místa na montáž není. Vzhledem k tomu, že parametry každého senzoru mohou být uloženy v přidruženém IO-Link masteru a automaticky přeneseny do nového senzoru, je prakticky vyloučeno chybné nastavení parametrů.
Problém
Když se mobilní robot zastaví, může to mít několik důvodů. Došlo k závadě? Byly všechny práce dokončeny? Čeká robot na ruční nebo IT potvrzení? Bez dostatečných možností komunikace mezi lidmi a mobilními roboty přímo na místě mohou mít prostoje rychle obrovský dopad na výkonnost celého intralogistického systému.
Řešení
Díky kompaktnímu 4,3 palcovému rozhraní HMI s vysokým rozlišením od společnosti ifm mohou pracovníci intralogistiky komunikovat přímo s mobilním robotem. Rozhraní zobrazuje chybová hlášení nebo stav úkolů. Díky tomu budete mít přímo na místě přehledný nástroj schopný snadněji řešit případné zastavení robota.
Výhody technologie IO-Link jako na dlani
- Otevřený standard – neomezené portfolio
Díky našemu rozsáhlému portfoliu IO-Link vám můžeme nabídnout správné řešení pro téměř jakoukoli aplikaci mobilních robotů. Vzhledem k tomu, že IO-Link je otevřená digitální IO technologie, můžete do infrastruktury bezproblémově integrovat i produkty IO-Link od jiných výrobců. - Nezkreslená data pro řídicí jednotku a úroveň IT
IO-Link nabízí pohodlný způsob přenosu dat do řídicí jednotky i na úroveň IT. Díky digitálnímu přenosu dat bez přítomnosti rušení se data dostanou do přijímače v nezměněné podobě, a to bez nutnosti použití stíněných uzemněných kabelů. - Přehledné zobrazení informací o stavu
Díky našim LED páskům je stav mobilních robotů patrný na dálku. Sedm různých barev, které lze měnit prostřednictvím rozhraní IO-Link, poskytuje dostatečnou variabilitu pro zobrazení různých stavů mobilního robota.