• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost

IO-Link: Standard pro komunikaci digitálních senzorů a aktuátorů

Je digitalizace vybavení tématem budoucnosti? Ani zdaleka! Systém IO-Link, technologie otevřené digitální komunikace pro senzory a aktuátory, je zaveden již dlouho a stále více nahrazuje analogové zapojení jako nový standard. Více než 60 milionů celosvětově implementovaných uzlů již zajišťuje pohodlné řízení, regulaci a optimalizaci systémů a procesů téměř ve všech průmyslových odvětvích. A tento trend rychle roste.

Většina našich zákazníků již spoléhá na systém IO-Link. A z dobrého důvodu. Zjistili totiž, že žádné jiné řešení nenabízí tak jednoduché zapojení senzorů a aktuátorů a poskytuje větší rozmanitost doplňujících informací o každém senzoru. Bezproblémové připojení k úrovni IT také zjednodušuje provádění dalších analýz dat.

Jak můžete vidět: Ať už je váš cíl jakýkoli, systém IO-Link je vždy ideální volba. Bez ohledu na to, zda chcete implementovat vaši senzorovou komunikaci rychle a bez chyb, nebo zda chcete provést holistickou analýzu dat a zajistit udržitelnou optimalizaci procesů. Nebo obojí.
Nenechte si ujít výhody systému IO-Link. Využijte ho na maximum, tak jako tisíce společností po celém světě.

Proč byla tato technologie přijata tak rychle?

Zjednodušení

Škálovatelná technologie od jednoduchých binárních zařízení s funkcemi zapnuto/vypnuto po chytré senzory s rozhraním IO-Link poskytující kompletní procesní transparentnost, které lze rychle integrovat do stávající řídicí architektury.

Snížení nákladů

Úspora přibližně 50 % na každý vstupní bod bez nutnosti použití analogových PLC karet. S řešením společnosti ifm často nezaznamenáte žádnou změnu v nákladech, jelikož komunikace je již ve většině našich senzorů dostupná.

Minimální změny

Nahrazení analogové komunikace vyžaduje jen pár změn v řídicí architektuře. A každé zařízení lze připojit pomocí standardní 3vodičové nestíněné kabeláže.

Vylepšená kvalita produktu

100% digitální signál je přesnější a spolehlivější než analogový. Procesy jsou opakovatelnější. Prediktivní informace ze senzorů umožňují nepřetržité ověřování přístrojů.

Zvýšená efektivita

Oboustranná komunikace mezi procesními přístroji a řídicí jednotkou také umožňuje zkrácení časů cyklů po změně receptury.

Zlepšení provozuschopnosti strojů

Senzory s rozhraním IO-Link minimalizují výskyt neplánovaných odstávek a zrychlují opětovné zprovoznění strojů. Díky funkci automatické výměny zařízení se parametry ze stávajícího zařízení automaticky stáhnou do náhradního zařízení během několika sekund.

Jak systém IO-Link odemyká potenciál
vašeho stroje?

Výhody systému IO-Link pro všechny provozní funkce

Výhody systému IO-Link pro subjekty OEM (výrobce originálního vybavení)
Rozvoj Nákup Výroba
  • Modularizace, standardizace, decentralizace
  • Snížení nákladů i času potřebných k plánování hardwaru a uvedení do provozu
  • Snadné přizpůsobení potřebám řešení u zákazníka
  • Univerzálnost a flexibilita
  • Méně dílů
  • Druhý zdroj – více než 600 výrobců s technologií IO-Link
  • Větší standardizace
  • Snížení celkových nákladů i času na sestavení stroje
  • Zjednodušení
Kvalita Odbyt Logistika
  • Zlepšení kvality produktů
  • Umožňuje prediktivní údržbu
  • Maximalizace provozuschopnosti stroje
  • Digitální obchodní modely
  • Poprodejní služby a servis
  • Stroj připravený na IIoT
  • Konkurenční výhody
  • Připojení ke konečnému měřiči (diagnostika)
  • Méně dílů
  • Zkrácení doby uvedení na trh
  • Snížení cestovních nákladů/výdajů
Výhody systému IO-Link pro koncového zákazníka
IT oddělení Výroba Údržba
  • Funkce kybernetické bezpečnosti pro bezpečnou komunikaci a přístup
  • Interoperabilita s dalšími systémy a softwarem (koncovým)
  • Standard systému IO-Link pro komunikací pomocí protokolů REST-API, MQTT a OPC UA
  • Zlepšení provozuschopnosti stroje
  • Zajištění kvality procesů
  • Bezkódové uživatelské rozhraní
  • Plánovaná údržba s monitorováním technického stavu a prediktivní údržba
  • Rychlá výměna senzorů/akčních členů
Inženýr chytré továrny Management Kvalita
  • Skutečná interoperabilita přímo v terénu
  • Strojově čitelná data
  • Chytrá řešení modernizace
  • Implementované funkce kybernetické bezpečnosti
  • Optimalizujte vaši spotřebu energie / environmentální management
  • Snadný přístup k datům/informacím pro analýzu OEE (celkové efektivity zařízení) a technického zdraví stroje/výroby
  • Detailní vhled do procesů díky dodatečným informacím
  • Zajištění kvality procesů

Jak systém IO-Link funguje?

Systém IO-Link komunikuje obousměrně se senzory, akčnímy členy a dalšími zařízeními připojenými k master modulu pomocí třívodičových kabelových sad standardních pro dané odvětví. Master posílá příkazy zařízením a zařízení posílá digitální procesní data jednotce master. Jelikož jsou procesní data čistě digitální a nedochází ke ztrátám při konverzi analogových a digitálních dat, jsou data přesnější a spolehlivější.

Většina zařízení systému IO-Link také přenáší diagnostická data, například dobu provozu a chybové kódy, která jsou potřeba pro prediktivní údržbu a vylepšené řízení procesů.

Jak si systém IO-Link stojí v porovnání s
jinými technologiemi komunikace?

Systém IO-Link kombinuje to nejlepší z celého světa s funkcionalitou analogových signálů a inteligencí ethernetové komunikace za cenu binárních bodů zapnuto/vypnuto.

  Komunikace senzorů
  Binární
zapnuto/vypnuto
Analogová IO-Link Na bázi
ethernetu
Množství dat 1 bit 16 bitů 32 bajtů Mnoho bajtů
Diagnostika senzorů    
Vzdálená úprava parametrů senzorů    
Automatické nahrazení parametrů senzoru    
Standardní kabelové sady senzorů    
Digitální komunikace    
Snadná integrace
Náklady

Co je ekosystém systému IO-Link společnosti ifm?

Senzory a zařízení

Společnost ifm nabízí jeden z největších výběrů senzorů a dalších zařízení kompatibilních se systémem IO-Link. Ty umožňují uživatelům instalaci flexibilního řízení systémů ve výrobních provozech.

IO-Link mastery a Ethernetové moduly

IO-Link mastery poskytují řešení pro akvizici dat chytrých senzorů ze senzorů a aktuátorů kompatibilních se systémem IO-Link. IO-Link master vytváří propojení mezi jedním nebo více zařízeními a systémem průmyslové sběrnice (fieldbus) nebo platformami IIoT vyšší úrovně.

Konfigurovatelné moduly systému IO-Link umožňují připojení konvenčních digitálních a analogových senzorů a digitálních aktuátorů pomocí systému IO-Link.

Brány edgeGateway

Brány edgeGateways od společnosti ifm poskytují bezpečné vzdálené připojení k vaší IT infrastruktuře pro pohodlný přenos dat do cloudových platforem, jako jsou cloud moneo od společnosti ifm, Azure IoT Hub od společnosti Microsoft nebo AWS IoT Core.

Řídicí jednotky

Řídicí jednotky HMI od společnosti ifm jsou programovatelné grafické displeje pro řízení, parametrizaci a provozování průmyslových strojů. Jedna řídicí jednotka HMI může nahradit jednotku PLC, HMI a několik softwarových licencí. Zařízení systému IO-Link pro nasazení v terénu lze připojit mechanicky na rozdíl od pracného zapojování kabelových svazků.

Platforma moneo IIoT

Monitorujte stroje, optimalizujte procesy a plánujte údržbu pomocí naší platformy moneo IIoT. Využijte přímé připojení senzorů, rychlou implementaci, provoz nezávislý na jednotce PLC a integraci otevřených protokolů – stačí zapojit a pracovat.

Startovací sady systému IO-Link

Startovací sady jsou ideální volbou rychlé ověření konceptu projektu systému IO-Link. Naše sady obsahují všechny produkty, které potřebujete k tomu, abyste mohli začít s testováním.