- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Přehled produktů
- Řešení IO-Link pro IIoT
Systém IO-Link v platformě IIoT
Průmyslová výroba se rychle vyvíjí – stává se stále více propojenou, transparentní a efektivní. Ale jak se tradiční stroj stane chytrou součástí Průmyslového internetu věcí (IIoT)? Odpovědí je systém, který je otevřený, standardizovaný a snadno integrovatelný: Systém IO-Link.
Váš stroj. Vaše data. Vaše možnosti.
Systém IO-Link v kombinaci s výkonným softwarem a moderními komunikačními protokoly otevírá zcela nové možnosti optimalizace procesů, energetické účinnosti a prediktivní údržby – dokonce i pro stávající systémy.
Jednotky IO-Link master o společnosti ifm jsou mnohem víc než jen rozhraní – jsou to opravdoví odborníci na komunikaci. Podporují moderní standardní formy komunikace prostředí IIoT specifikované ve standardu systému IO-Link:
Protokol MQTT
Pro rychlou efektivní komunikaci místních i cloudových aplikací.
Jednotka iO-Link master posílá vybraná data do MQTT brokeru v definovaném čase.
Protokol OPC UA
Pro strukturovaná data sdílená napříč platformami se sémantickými informacemi.
Jednotka IO-Link master poskytuje server OPC UA, ze kterého je možné prostřednictvím klienta OPC UA kdykoli přistupovat ke všem datům a informacím.
Protokol REST API
pro snadné připojení k webovým aplikacím a řešením specifickým pro zákazníka.
K jednotce IO-Link master lze přistupovat přes požadavky HTTP pomocí příkazů put/get.
To umožňuje přenos vaši výrobních dat přímo do řídicích panelů, ERP systémů, údržbových platforem nebo analytických řešení – bez ohledu na tom, zda využíváte naši platformu IIoT moneo nebo software třetí strany v cloudových nebo místních řešeních.
Všechna zařízení systému IO-Link poskytují data a informace, například procesní informace, parametry a diagnostická data ve standardizovaném datovém modelu. Při použití popisů IODD (IO Device Description – popis zařízení IO) mohou systémy následných toků interpretovat data a automaticky nebo manuálně. Standard systému IO-Link, neboli soubor IODD, činí data senzoru strojově čitelnými a umožňuje skutečnou interoperabilitu mezi senzorem, masterem a softwarem.
Ať už v automobilovém průmyslu, strojírenství, nebo potravinářství, systém IO-Link umožňuje provádět rozhodnutí založená na datech v reálném čase.
Ochrana prostředí a zdrojů
Monitorování spotřeby energie a energetický management: Sběr a analýza dat ze senzorů pro měření veličin elektrické energie, vody, stlačeného vzduchu, netěsností, plynu, oleje, páry, proudů motoru nebo teplot – pro cílená úsporná opatření a udržitelný provoz.
Prevence chyb a kontrola kvality
Data ze senzorů v reálném čase pomáhají ihned detekovat odchylky v procesech – ještě předtím, než povedou k plýtvání nebo odstávce. Analýza dat může také zlepšit kvalitu produktu a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
Vyhněte se odstávkám (monitorování technického stavu, prediktivní údržba)
Včasná detekce opotřebení, nadměrných vibrací nebo anomálií snižují pracovní zátěž během údržby a zvyšuje provozuschopnost závodu. Tím se šetří peníze a čas a provoz způsobuje méně stresu.
Transparentní produkce
Sledovatelnost a hodnocení OEE (celkové efektivity zařízení) prostřednictvím konzistentního sběru dat v reálném čase – data přístupná přes řídicí panely nebo umělou inteligenci (AI) kdykoli a odkudkoli
Odkud pochází data pro příklady aplikací?
Systém IO-Link představuje standard pro integraci strojů a systémů do digitálních konceptů. Data a informace jsou extrahovány ze senzorů a aktuátorů a zpracovány tak, aby byly použitelné. Systém IO-Link proto tvoří základ pro kyberfyzikální systémy, například systém chytré továrny. Integrace je jednoduchá, rychlá a zcela nezávislá na výrobci zařízení. Jedná se o moderní a účinnou digitalizaci.
Stále však můžete využívat standardní funkce systému IO-Link:
- Výměna zařízení systémem plug and play (záloha a obnovení)
- Parametrická, identifikační a diagnostická data
- Globální standard dle normy IEC61131-9
Platforma IIoT moneo je ideálním řešením, pokud začínáte s prostředím IIoT: Automaticky detekuje připojená zařízení systému IO-Link, intuitivně vizualizuje data a umožňuje strukturovanou analýzu. Díky funkcionalitě plug and play je software moneo připraven k použití během pár minut – bez jakýchkoli IT znalostí nebo zdlouhavé integrace.
Software moneo nejen zobrazuje živá data, ale také mapuje monitorování technického stavu, alarmy, analýzu trendů a spotřebu energie. Rychlost a jednoduchost jsou rozhodující výhodou především při projektech modernizace.
Služba moneo remoteConnect umožňuje na výrobci nezávislý vzdálený přístup k jednotkám PLC, serverům, senzorům a dalším síťovým zařízením. Díky systému IO-Link je možné provádět podrobnou diagnostiku až na úrovni senzorů/aktuátorů – dokonce i vzdáleně.
Zařízení platformy IIoT
Pro další požadavky na kybernetickou bezpečnost nabízí společnost ifm rozmanité portfolio zařízení platformy IIoT koncových zařízení.
Zařízení navíc poskytují bezkódové řešení pro snadnou integraci. Pro digitalizaci vašeho projektu jsou k dispozici také další možnosti komunikace.