- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- IO-Link master
- IO-Link master DataLine
Výběr produktu DataLine
Jednotky IO-Link master řady DataLine (řada AL13) byly speciálně vyvinuty pro aplikace, které se zaměřují na pořizování dat, IT integrace a připravenost na budoucnost.
Chytré řešení pro integraci dat a IIoT
Díky jejich sofistikovaným funkcím umožňují nejen snadné připojení senzorů s rozhraním IO-Link se 4 nebo 8 porty A, ale také nabízejí výkonné rozhraní IIoT s protokoly MQTT/JSON – ideální pro přenos dat ze senzorů do systémů vyšší úrovně nebo cloudových platforem.
Díky robustnímu designu se stupněm krytí IP67 nebo IP69K jsou vhodné jak pro průmyslové prostředí, tak pro aplikace s čisticími procesy. Kompaktní design s konektorem napájení M12 s kódováním A umožňuje rychlou a bezpečnou integraci – bez náročných instalačních prací.
Přímé připojení IT systémů pomocí protokolů MQTT/JSON
Pro snadnou integraci do cloudu nebo koncových systémů – bez brány nebo jednotky PLC.
Větší transparentnost díky přístupu k datům v reálném čase
Přístup k datům ze senzorům paralelně s komunikací s jednotkou PLC – ideální pro monitorování technického stavu, analýzu OEE (celkové efektivity zařízení) nebo zajištění kvality
Flexibilní použití – vhodné pro mnoho protokolů
Verze dostupné pro protokoly PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT nebo Modbus TCP
Vhodné pro náročná prostředí
Stupeň krytí IP67 pro použití v průmyslu, stupeň krytí IP69K pro aplikace s vysokými nároky na hygienu s vysokotlakým čištěním
Kompaktní připojení napájení
Standardizovaný konektor M12 s A-kódováním, spolehlivý, prostorově úsporný
Řada DataLine AL13xx