- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Přehled produktů
- Řešení IO-Link pro jednotky PLC a prostředí IIoT
Systém IO-Link pro jednotky PLC a prostředí IIoT
Digitální transformace již dávno není jen tématem budoucnosti – už dnes rozhoduje o konkurenceschopnosti a efektivitě. Ať už v prostředí brownfieldů nebo greenfieldů: Řešení Y-path odděluje síť stroje od sítě IT a zpřístupňuje informace prostřednictvím odpovídajících metod komunikace.
Řešení Y-path
Zatímco jednotka PLC přijímá data pomocí různých systémů průmyslových sběrnic (fieldbus), aby mohla řídit a regulovat stroje a systémy, IT vrstva vyžaduje různé další informace získávané prostřednictvím komunikačních metod, jako jsou REST API, MQTT nebo OPC UA.
Díky systému IO-Link a strojově čitelným údajům mohou bezkódová řešení, jako platforma IIoT moneo, ušetřit značný čas i náklady během implementace. Díky těmto dvěma fyzicky oddělenými sítím se úrovně OT a IT nemohou vzájemně ovlivňovat. Tímto způsobem se také systém snadněji navrhuje s ohledem na kybernetickou bezpečnost.
Řešení Y-Path je inovativní komunikační koncept, který spojuje dva oddělené datové toky do jednoho systému:
- Tok 1 pracuje s klasickým řešením komunikace mezi jednotkou PLC a řídicím systémem stroje s běžnými systémy průmyslových sběrnic (fieldbus): Zaměřuje se na informace o dostupnosti a související s řízením.
- Tok 2 umožňuje paralelní zabezpečené přenos dat do digitálních systémů – například pro ukládání dat, datovou analýzu a vizualizaci dat.
Speciální vlastnost: Stávající logika jednotky PLC zůstává zcela nedotčena. Druhý datový tok současně vytváří bezpečný základ pro datové služby – aniž by docházelo k ovlivňování vašich produkčních procesů.
Díky těmto výhodám je váš závod připraven na budoucnost – rychle, bezpečně a bez rizika:
- Přístup k datům senzorů a zařízení v síti IIoT v reálném čase –
dokonce i při probíhající produkci - Fyzicky oddělené sítě
pro rozdělení úrovně OT a IT a jejich kompetencí - Optimální základ pro digitální přidanou hodnotu, například prediktivní údržbu, energetickou účinnost nebo analýzu OEE (celkové efektivity zařízení) bez zatěžování jednotky PLC nebo systému sběrnic.
Díky tomu bude váš systém připraven na budoucnost – rychle, bezpečně a bez rizika.