• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Výběr výrobku
  3. IO-Link master
  4. IO-Link master SolutionBlock

IO-Link master SolutionBlock

Vítejte v budoucnosti průmyslové automatizace.

Moderní průmysl čelí stále rostoucím požadavkům: vyžaduje výkonná, flexibilní a kompatibilní řešení, která lze bezproblémově integrovat na úrovni OT i IT. Nový IO-Link master SolutionBlock od společnosti ifm tyto požadavky splňuje díky inovativní technologii a široké škále funkcí speciálně vyvinutých pro výzvy Průmyslu 4.0.

Přehled produktů

Podrobné informace o SolutionBlock

Výhody řady SolutionBlock

Multiprotokol pro PROFINET a EtherNet/IP

Integrovaná podpora více protokolů výrazně snižuje potřebu různých produktů pro naše zákazníky. Díky kompatibilitě s PROFINET a EtherNet/IP lze jeden IO-Link master použít v různých sítích, což snižuje složitost a náklady na skladování. Díky této univerzálnosti je ideální pro společnosti, které hledají flexibilní a škálovatelná řešení.

Integrovaný server OPC UA

Integrovaný server OPC UA zajišťuje hladkou integraci do stávajících datových struktur IoT. Tato otevřená komunikační platforma nezávislá na výrobci umožňuje standardizovanou výměnu dat mezi různými zařízeními a systémy. To zvyšuje transparentnost procesů a vytváří základ pro prediktivní údržbu a rozhodnutí založená na datech.

Integrace nástroje Node-RED

Integrované prostředí Node-RED umožňuje snadné vytvoření a přizpůsobení datových toků a logických procesů. Při použití intuitivního rozhraní s funkcí táhni a pusť (drag-and-drop) mohou uživatelé připravit, kombinovat a dále zpracovávat data, aniž by k tomu potřebovali rozsáhlé znalosti v oblasti programování. To jim umožní rychle implementovat přizpůsobenou logiku a flexibilně přizpůsobit procesy na specifickým požadavkům.

Interpreter IODD

Interpreter IODD umožňuje automatické vyhodnocení a překlad dat ze senzorů. Procesní hodnoty, jako je teplota nebo průtok, nejsou zobrazovány jako surová data, ale v srozumitelných jednotkách, jako je °C nebo m³/h. Tato funkce šetří čas při integraci a usnadňuje analýzu dat.

Funkce zřetězeného zapojení (daisy chain)

Standardizovaná připojovací technika M12 umožňuje jednoduché sériové zapojení pro napájení, sběrnici a komunikaci IIoT. To znamená méně kabeláže, jednodušší integraci a značné úspory nákladů. Tato funkce je rozhodující výhodou zejména v rozsáhlých systémech nebo v oblastech s omezeným prostorem.

Zabezpečení pomocí OPC UA, MQTT a HTTP

Díky podpoře OPC UA, MQTT a REST API ve formátu JSON nabízí IO-Link master flexibilní komunikační možnosti pro moderní aplikace IIoT. Zatímco OPC UA a MQTT jsou založeny na TCP/IP, REST API umožňuje výměnu dat přes HTTP. JSON je standardizovaný datový formát pro strukturovaný přenos informací.
Jednotka IO-Link master podporuje také architektury OPC UA, MQTT a HTTP, čímž umožňuje bezpečný přenos dat. Tyto protokoly zajišťují šifrování dat a jejich ochranu před neoprávněným přístupem – což je rozhodující výhoda v čím dál více propojeném průmyslovém prostředí s vysokými nároky na bezpečnost. IO-Link master tak propojuje světy IT a OT s nejvyšší úrovní bezpečnosti.

Redukce dat pomocí moneo

Mnoho senzorů poskytuje velké množství dat, která nejsou vždy potřebná. Integrace moneo umožňuje tato data předběžně zpracovat a redukovat. Tím se minimalizuje zatížení sítí a IT systémů a zajistí se efektivnější využití dostupných zdrojů.

Protokol NTP (Network Time Protocol)

Díky integraci protokolu NTP (Network Time Protocol) je synchronizace zařízení v síti zaručena s přesností na milisekundy. To je obzvláště důležité v časově kritických aplikacích, kde je nezbytná přesná koordinace všech systémových komponent.

Systémové připojení

Příklad ifm SolutionBlock s řešením Y-path

Funkce a zapojení řady SolutionBlock

Řada SolutionBlock AL15xx

Porovnání produktů IO-Link master a SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Funkce zřetězeného zapojení (daisy chain)
Pro průmyslovou sběrnici (fieldbus)
Funkce zřetězeného zapojení (daisy chain)
Pro napájení, průmyslové sběrnice (fieldbus) a komunikaci IIoT
Funkce zřetězeného zapojení (daisy chain)
Pro průmyslové sběrnice (fieldbus) a napájení
Napájení
M12 s kódováním A, 3,9 A (US)
Napájení
M12 s kódováním L, 16 A (US), 16 A (UA)
Napájení
M12 s kódováním L, 16 A (US), 16 A (UA)


Sběrnice
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Sběrnice
AL159x: Multiprotokol pro
PROFINET a EtherNet/IP


Sběrnice
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Maximální celkové proudové zatížení
300 mA
Maximální celkové proudové zatížení
4 A
Maximální celkové proudové zatížení
2 A
Vstup/výstup
16 konfigurovatelných, 16 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Vstup/výstup
16 konfigurovatelných, z toho 12 digitálních
Vstup/výstup
16 konfigurovatelných, z toho 12 digitálních vstupů/výstupů
Server OPC UA Server OPC UA
Usnadňuje integraci do datových struktur IoT
Server OPC UA
MQTT/JSON
Dodatečně podporuje pouze HTTP
MQTT/JSON
Také HTTP/MQTT pro bezpečný přenos dat
MQTT/JSON
Šifrování TLS Šifrování TLS
Pro bezpečný a šifrovaný přenos dat
Šifrování TLS
Interpreter IODD Interpreter IODD
Zpracování různých IODD za účelem převodu dat ze senzorů na srozumitelné informace
Interpreter IODD
Redukce dat pomocí moneo Redukce dat
pomocí moneo

Optimalizace objemu dat a zatížení sítě
Redukce dat pomocí moneo
Podpora NTP Podpora NTP
Synchronizace času s přesností na milisekundy pro aplikace, kde je čas rozhodující
Podpora NTP
Zobrazit AL13XX ➜

Zobrazit AL1590 (chladicí kapalina) ➜

Zobrazit AL1591 (potraviny) ➜

Zobrazit AL14XX ➜

Často kladené otázky k SolutionBlock