Pretvorniki in prikazovalniki IO-Linka
V obstoječih strojih in napravah se senzorji in aktuatorji z analognimi ali binarnimi signali pogosto še vedno uporabljajo za spremljanje in krmiljenje procesov. V okviru projektov digitalizacije ali nadgradnje uporabniki iščejo preproste načine za optimizacijo procesov in izkoriščanje obstoječih signalov in podatkov na ravni IT.
Za te in druge uporabe je družba ifm zgradila obsežen portfelj pretvornikov IO-Linka. Te naprave lahko hitro in enostavno pretvorijo standardne signale v IO-Link signale in ponujajo številne prednosti pri uporabi v nadzornih sistemih ali v svetu IT. Za razliko od tradicionalnih krmilnih signalov IO-Link ponuja popoln dostop do inteligence senzorja, boljšo diagnostiko in prednosti v smislu vprašanj EMC.
Izberite pretvornik, ki vam najbolj ustreza.
Teme
| Funkcija | Vhod | Izhod | Prikazovalnik | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4–20mm | 1 x IO-Link/SIO 1 x 4–20mA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0–10V | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Pretvorba IO-Linka v analogne signale | IO-Link (master) |
2 x 4–20mm | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0–10V | DP1223 IP 69K | ||||
| Pretvorba IO-Linka v analogne signale | IO-Link (naprava) |
2 x 4–20mm | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 ali Pt1000) |
1x IO-Link |
Temperaturni vtiči | |||
| 1x IO-Link 1x 0–10V |
|||||
| Funkcija | Vhod | Izhod | Prikazovalnik | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (naprava) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (impulzni vhod, omogočen) |
1x IO-Link 1x DO ali 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (vhod števca, funkcijski vhod) |
1 x IO-Link 1 x DO ali 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO rele |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Funkcija | Vhod | Izhod | Prikazovalnik | Izdelek | |
|---|---|---|---|---|---|
| IO-Link inline Bluetooth adapter Dotikanje (branje) obstoječega IO-Linka med napravo in masterjem prek Bluetootha in aplikacije za pametni telefon moneo blue. (vključno s pomnilnikom zgodovine) |
IO-Link (naprava) |
IO-Link (master) + brezžična komunikacija prek Bluetootha |
E30446 IP 67 | ||
| Bluetooth adapter IO-Link (Branje in pisanje) dostop do vseh naprav IO-Link (parametri in vrednosti procesa) na IO-Link masterju prek Bluetootha in aplikacije za pametni telefon moneo blue. IO-Link master je mogoče tudi konfigurirati. |
IO-Link (master) |
Brezžična komunikacija prek Bluetootha | EIO330 IP 69K | ||
| Funkcija | Izdelek | |
|---|---|---|
| PRIKAZOVALNIK IO-Link Lahko prikaže prosto določljive procesne vrednosti, besedila in kode QR, ki se prenašajo iz PLC-ja. |
E30391 | |
| PRIKAZOVALNIK IO-Link inline Označuje podatke in informacije povezanega senzorja z IO-Linkom. |
E30430 | |
| PRIKAZOVALNIK IO-Link master Prikazuje podatke in informacije senzorjev IO-Linka družbe ifm, povezanih z IO-Link masterjem. |
E30443 | |