• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Modul IO-Link DX z digitalnimi vhodi/izhodi

Modul IO-Link DX z digitalnimi vhodi/izhodi

Logistični sistem

Prilagodljivi digitalni vhodi in izhodi s povezavo IO-Link

Modul AutomationLine DX ponuja 8 vrat, ki jih je mogoče posamezno konfigurirati kot digitalne vhode ali izhode (2 na vrata).

Povezava prek IO-Linka omogoča preprosto in prostorsko varčno integracijo v obstoječe sistemske arhitekture.

Osnovni koncept naprave z optimizirano količino podatkov

Z osredotočanjem posebej na bistvene procesne in diagnostične podatke predstavlja modul DX stroškovno učinkovito alternativo IO-Link modulom s širšim naborom funkcij. Še posebej je primeren za sisteme in aplikacije, kjer zadoščajo zanesljive osnovne funkcije. Zmanjšana količina podatkov poenostavi konfiguracijo in zniža stroške inženiringa ter sistema.

Robustna zasnova za decentralizirane terenske aplikacije

Modul ima robustno ohišje AutomationLine in je zasnovan za uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih. Z zaščito IP67 in razširjenim temperaturnim območjem od -25...+60 °C je idealen za neprekinjeno uporabo na terenu.