- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Prilagodljivo nastavljiv analogni modul IO-Link
Prilagodljivo nastavljiv analogni modul IO-Link
Scenariji analogne uporabe
Analogni IO-Link modul združuje preizkušeno analogno tehnologijo s sodobno komunikacijo IO-Link ter premošča vrzel med obstoječimi sistemi in digitalno avtomatizacijo. Tipične aplikacije vključujejo ravnanje z vodo in odpadnimi vodami, kjer se zaznavajo nivoji in samodejno krmilijo ventili – vse prek enih vrat. Modul omogoča tudi zanesljivo krmiljenje pretoka, tlaka in temperature v hladilnih sistemih strežnikov. To omogoča preprosto in učinkovito integracijo obstoječih analognih senzorjev in aktuatorjev v infrastrukturo IO-Link.
Način delovanja
Štiri prosto nastavljiva vrata, vsaka z analognim vhodom in izhodom, omogočajo največjo prilagodljivost. Z uporabo Y-razdelilnika lahko senzor in aktuator delujeta hkrati na enih vratih, medtem ko so analogni signali priročno integrirani v krmilnik prek IO-Linka. Za higiensko občutljive aplikacije je na voljo tudi robustna različica za živila z zaščito IP69, vtičnicami iz nerjavnega jekla in materialom ohišja, primernim za živila – pripravljena na zahtevno vsakodnevno industrijsko uporabo.