- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Izhodni modul IO-Link za varno in nereaktivno preklapljanje
Izhodni modul IO-Link za varno in nereaktivno preklapljanje
Varna izvedba decentraliziranih nalog preklapljanja
Z novimi moduli digitalnega izhoda IO-Link ponuja ifm zanesljivo rešitev za decentralizirane naloge preklapljanja v varnostnih uporabah. Moduli so bili posebej razviti za uporabe, v katerih je treba preklapljati visoke tokove ob ohranjanju električne izolacije in odsotnost motenj.
Dva neodvisna vezja na modul
Vsak modul ima 16 digitalnih izhodov, ki so električno izolirani v dveh skupinah. To omogoča ciljno krmiljenje aktuatorjev v dveh neodvisnih vezjih. Na vsaka vrata je mogoče preklopiti do 4 A, skupni tok na modul pa lahko doseže do 16 A.
Varno preklapljanje (izklop)
Nove module odlikuje njihova neinterakcija do ravni zmogljivosti d (kategorija 3). Posebna zasnova odpravlja teoretično napako, da se izhod napaja z napetostjo, čeprav je napajalna napetost izklopljena.
Veliko različnih vrst uporabe
Moduli se uporabljajo povsod, kjer je treba preklapljati visoke tokove in izvajati varnostne funkcije, na primer v industrijski avtomatizaciji ter avtomobilski, farmacevtski, kemični in prehrambni industriji.
Na voljo je različica s stopnjo zaščite IP69 za uporabo v higienskih in vlažnih prostorih.
Moduli IO-Link ponujajo stroškovno učinkovit način za izpolnjevanje zahtev Direktive o strojih, ne da bi pri tem ogrožali razpoložljivost in zanesljivost.