- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Enote IO-Link master linije PerformanceLine
Enote IO-Link master linije PerformanceLine
Decentralizirana podatkovna vozlišča z varno povezavo
Enote IO-Link master linije PerformanceLine, ki so pripravljene za uporabo na terenu, so zmogljivi in decentralizirani komunikacijski elementi med senzorji, aktuatorji, krmilniki in IT-ravnjo.
Različica z integriranim strežnikom OPC UA omogoča standardizirano komunikacijo neposredno iz enote IO-Link master na IT-raven, kar odpravlja potrebo po dodatnem prehodu. Podatke senzorjev in informacije o stanju je mogoče neposredno brati in nadalje obdelovati neodvisno od platforme.
Na voljo je do 16 amperov
Enota IO-Link master se lahko prek standardiziranih L-kodiranih priključkov M12 napaja z do 16 amperi. Na vsakih vratih sta na voljo največ 2 ampera, kar je dovolj za krmiljenje velikih elektromagnetnih ventilov ali drugih energetsko intenzivnih aktuatorjev. Integrirana funkcija verižnega povezovanja omogoča priključitev več nadrejenih enot na eno samo napajanje, kar še dodatno zmanjša potrebo po številnih kablih.
Spremljanje energije
Za vsaka vrata je mogoče nastaviti omejitev toka. Poleg tega je mogoče na vsakih vratih meriti napetost in tok, kar olajša določanje energetskih potreb sistema in njihovo analizo v ERP-sistemih.