• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Dinamični senzorji naklona z IO-Link

Dinamični senzorji naklona z IO-Link

Motnje zaradi gibanja stroja so izločene s filtrom

Dinamični senzor naklona JBC ponuja inovativno rešitev za natančno merjenje kotov, tudi v primeru motenj, kot so speljevanje ali zaviranje vozila ter vibracije in udarci. Naprava zaznava pospešek in rotacijo v treh dimenzijah, pa tudi temperaturne podatke. Z izločanjem motenj gibanja s Kalmanovim filtrom se zagotavljajo natančne vrednosti naklona celo v najbolj dinamičnih aplikacijah.

Uporabniku prijazna nastavitev parametrov

Filtrirani podatki se izpisujejo bodisi prek vmesnika IO-Link bodisi prek dveh preklopnih točk. Poleg tega je mogoče vse neobdelane podatke, vključno s temperaturo, odčitati ločeno. Osnovne nastavitve senzorja se prav tako izvajajo prek IO-Linka. Po namestitvi je mogoče vrednost kota preprosto nastaviti na ničlo s pomočjo induktivne površine za učenje, brez potrebe po dodatni programski opremi.

Kompaktna zasnova, preprosta namestitev

Lahko in kompaktno plastično ohišje senzorja omogoča preprosto namestitev tudi tam, kjer je prostor omejen. Kljub svoji majhnosti je senzor dovolj robusten, da prenese zunanje vplive. Pritrdi se samo z dvema vijakoma, kar poenostavi namestitev in zagotavlja stabilno pritrditev brez tresljajev. Dobro vidna LED dioda jasno prikazuje trenutno stanje senzorja.