- Novice o izdelkih
- Priključitvena tehnologija
- Pasivni razdelilnik s tehnologijo ecolink Fast Connect
Pasivni razdelilnik s tehnologijo ecolink Fast Connect
Način delovanja
Pasivne razdelilne omarice s priključki M12 so robustni, decentralizirani vmesniki za priključitev več senzorjev in aktuatorjev na centralni krmilnik v tehnologiji industrijske avtomatizacije. Nimajo lastne elektronike; signale in energijo prenašajo izključno mehansko in električno. Zaradi kompaktne zasnove in standardiziranih priključkov M12 omogočajo hitro in brezhibno namestitev neposredno na stroj ali sistem.
Novo: Tehnologija ecolink Fast Connect
Nova tehnologija ecolink Fast Connect omogoča posebno hitro in enostavno namestitev: Namesto da bi privijali spojno matico, kar je zamudno, preprosto pritisnite vtič na modul. Tako se takoj ustvari varna, tesna in na vibracije odporna povezava, brez potrebe po dodatnih namestitvenih delih. To prihrani dragoceni čas in poveča zanesljivost procesa. Seveda je združljiv z vsemi priključki M12, ki so skladni s standardom IEC 61076-2-101. Povezava se preprosto sprosti z vrtenjem spojne matice.
Vrste uporabe
Tipična področja uporabe v industriji živil in pijač vključujejo proizvodne in polnilne linije, transportne sisteme ter stroje za predelavo in pakiranje. Zaradi stopnje zaščite IP69 so naprave odporne proti čiščenju z vročo vodo pod visokim pritiskom ter agresivnimi čistili in razkuževali. Ohišje je izdelano iz materiala, primernega za stik z živili, kar omogoča njegovo neposredno uporabo na higiensko občutljivih področjih.