- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Večprotokolni nadrejeni modul (master) IO-Link za razširljive rešitve avtomatizacije
Večprotokolni nadrejeni modul (master) IO-Link za razširljive rešitve avtomatizacije
Dvig integracije IO-Link na novo raven
Črni IO-Link masterji serije AutomationLine predstavljajo novo generacijo decentraliziranih rešitev za avtomatizacijo. Omogočajo visoko zmogljivo in vsestransko komunikacijo IO-Link, hkrati pa zmanjšujejo inženirski napor in ponujajo prilagodljivo povezljivost z vodili fieldbus.
Robustnost za decentralizirane terenske aplikacije
Ohišje iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, in popolnoma zalito tiskano vezje zagotavljata visoko odpornost. S stopnjo zaščite IP67 in temperaturnim območjem od –40...70 °C so naprave zelo primerne za zahtevna industrijska okolja.
Prilagodljiva V/I konfiguracija
Zahvaljujoč optimizirani arhitekturi naprave je mogoče prek 8 vrat IO-Link prilagodljivo konfigurirati in upravljati do 16 digitalnih vhodov in 16 digitalnih izhodov. Vsaka vrata podpirajo IO-Link razreda A in B ter omogočajo preklapljanje visokih obremenitev.
Visoka nazivna vrednost toka za aktuatorje
Z nazivnim tokom do 2 A na izhod so IO-Link masterji idealni za aplikacije z močnimi aktuatorji. Tipična področja uporabe vključujejo transportno tehnologijo in intralogistiko, na primer za neposredno krmiljenje motoriziranih valjev, transportnih pogonov, preusmerjevalnikov ali ustavljalnikov.
Učinkovita oskrba z energijo in preprosto mreženje
Koncept skupne ozemljitve (GND US = GND UA, brez električne ločitve) omogoča preprosto in prilagodljivo konfiguracijo vrat. Vhodi se vedno napajajo iz US, medtem ko se izhodi vedno napajajo iz UA. To zagotavlja kompaktno in stroškovno učinkovito zasnovo naprave. Integrirana funkcija zaporedne vezave (daisy-chain) omogoča preprosto napajanje z napetostjo za več IO-Link masterjev in znatno zmanjša trud pri ožičenju na terenu.
Večprotokolna podpora za prilagodljive koncepte sistemov
Zaradi integriranega večprotokolnega vmesnika je mogoče nadrejene module IO-Link serije AutomationLine preprosto vključiti v različne arhitekture terenskih vodil. To podpira standardizacijo v strojegradnji in inženiringu naprav, zmanjšuje število različic in trajnostno zmanjšuje inženirski trud.