- Novice o izdelkih
- Varnostna tehnika
- Varnostni kodirniki za mobilne stroje
Varnostni kodirniki za mobilne stroje
Varnost za mobilne stroje
Bodisi v komunalnih vozilih, samodejno vodenih vozilih v intralogistiki ali v AMR za težko uporabo v rudnikih ali pristaniščih: Kjer koli se vozila ali nadgradnje premikajo samodejno, mora biti varnost vedno zagotovljena. Varnostni kodirnik podjetja ifm se lahko uporablja za natančno beleženje vrednosti položaja, kota in hitrosti premikajočih se elementov, kot so osi, roke žerjava ali prekucni okvirji. S temi informacijami je mogoče zanesljivo izpeljati kote krmiljenja, obračanja in nagibanja ter trenutno višino dviga. Možna je tudi neprekinjena sinhronizacija položaja, na primer prek RFID,
zahvaljujoč funkciji »sprotne predhodne nastavitve«.
Skupina izdelkov je bila razširjena na različice s prirobnico z neposredno votlo gredjo brez statorske sklopke in s servo prirobnico za namestitev zunanjih sklopk ali žičnih potegov.
Hitra integracija, tudi v seriji
Redundanca senzorja, ki je potrebna za zagotavljanje varnega delovanja, je že integrirana v varnostnem dajalniku. To in ustrezno stalno samokontrolo varnega delovanja je testirala in potrdila družba TÜV Rheinland. Novost je večbarvna LED dioda na zadnji strani ohišja, ki prikazuje stanje varnega delovanja. Senzor je integriran tudi v knjižnico SISTEMA. To izjemno zmanjša napor, potreben za implementacijo in posledično sprejetje avtomatizacije, povezane z varnostjo. Varnostni kodirnik ima tudi CAN vhod in CAN izhod. Tako je mogoče zaporedno povezati več dajalnikov ali drugih združljivih senzorjev, zaradi česar je namestitev varnostnih senzorjev učinkovita in preprosta.
Brezhibna komunikacija s krmilnikom
Kombinacija s krmilnikom ifm prav tako znatno zmanjša napor pri programiranju v Codesys, ker sta brezhibna povezava kodirnika s krmilnikom in varna komunikacija med obema izdelkoma zagotovljena privzeto.