• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Rešitve IIoT
  3. Hiter dostop do podatkov o proizvodnji prek neposredne povezave z oblakom

Hiter dostop do podatkov o proizvodnji prek neposredne povezave z oblakom

Enostaven način za začetek uporabe oblaka

io-key omogoča preprost začetek uporabe industrijskega IoT. Naj bo to v oddaljenih objektih, v transportu in logistiki ali pa sredi proizvodnje: Dva senzorja IO-Link se lahko priključita neposredno na io-key, dodatne senzorje pa je mogoče dodati z ustrezno dodatno opremo. io-key prenese podatke senzorja neposredno v moneo Cloud, kjer se vizualizirajo, analizirajo in spremljajo prek intuitivne nadzornega plošče. Zahvaljujoč integrirani mobilni povezljivosti ni potrebna dodatna strojna oprema ali zapletena IT-integracija za učinkovito uporabo podatkov.

Varno in zanesljivo

io-key je še posebej primeren za težko dostopne ali oddaljene sisteme, zahvaljujoč brezžični komunikaciji prek mobilnih omrežij. Za delovanje potrebuje samo napajanje.

Z robustno zasnovo in stopnjo zaščite IP65 io-key deluje zanesljivo tudi v zahtevnih industrijskih okoljih. Poleg tega se oblak moneo Cloud upravlja v certificiranih podatkovnih centrih in izpolnjuje najvišje varnostne standarde.

Oglejte si podatke senzorja kadarkoli in kjerkoli

Rešitev je prosto prilagodljiva: Ena licenca moneo Cloud se lahko uporablja za več enot io-key. Podatki so dostopni kadarkoli, kar omogoča udobno oddaljeno spremljanje procesov.

Opozorila in obvestila je mogoče nastaviti tudi individualno: če so presežene vnaprej določene mejne vrednosti, moneo Cloud samodejno pošlje opozorila po e-pošti, kar odgovornemu osebju omogoča hiter odziv in prepreči izpad delovanja ali poškodbe opreme.