- Novice o izdelkih
- Rešitve IIoT
- Programska oprema moneo IIoT Core
Programska oprema moneo IIoT Core
Od nastavljanja parametrov do spremljanja stanja
moneo IIoT Core je osnova platforme moneo IIoT in združuje najpomembnejše funkcije. Kot rešitev v oblaku ali v lokalnem okolju: moneo IIoT Core omogoča enostavno, od proizvajalca neodvisno nastavljanje parametrov senzorjev IO-Linka in vse večjega števila enot IO-Link master. Z intuitivnim vmesnikom povleci in spusti lahko v kratkem času ustvarite uporabniško opredeljene nadzorne plošče za stroje in procese, ki jasno prikazujejo zbrane podatke. Celovite analize podatkov zagotavljajo dragocene informacije, ki pomagajo povečati učinkovitost, produktivnost in varnost. Če pride do odstopanj od ciljnega stanja, vas programska oprema o tem takoj obvesti, tako da lahko pravočasno sprejmete ukrepe in se izognete izgubi učinkovitosti ali nenačrtovanim izpadom proizvodnje.
Od ravni senzorja do oblaka
moneo IIoT Core omogoča tudi nemoten prenos pomembnih procesnih podatkov v aplikacije v oblaku in aplikacije tretjih oseb. Delovne naloge, ustvarjene v sistemu moneo, je mogoče samodejno posredovati vnaprej določenim ciljnim sistemom. Ekipe za vzdrževanje so obveščene v dejanskem času prek integrirane povezave s sistemom SAP. Naročila in dokumente je mogoče ustvariti neposredno v sistemu SAP – celovita integracija podatkov iz proizvodne hale v sistem ERP.
Oddaljeno vzdrževanje z moneo Cloud
Z moneo remoteConnect je mogoče vzpostaviti varen in od proizvajalca neodvisen oddaljen dostop do PLC, strežnikov, senzorjev in drugih omrežnih naprav iz oblaka moneo Cloud. Zaradi šifriranja od konca do konca in ciljno usmerjenih konfiguracij dostopa so podatki vedno zaščiteni. Oddaljeno vzdrževanje in poglobljene analize napak je mogoče izvajati prek oblaka. To pomaga pri učinkovitem in uspešnem načrtovanju vzdrževanja na kraju samem ter pri njegovem zmanjšanju na minimum. S tem se zmanjša delovna obremenitev specializiranega osebja in ohranja visoka razpoložljivost stroja.
Dodatki širijo nabor storitev
Nabor storitev, ki jih ponuja platforma moneo IIoT, je mogoče razširiti z dodatki, kot je moneo IIoT Insights.