• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Rešitve IIoT
  3. Krmilnik IIoT za uporabo na terenu in v krmilni omarici

Krmilnik IIoT za uporabo na terenu in v krmilni omarici

Zmogljiv in raznovrsten

Krmilnik IIoT je zmogljiva, komunikativna in prilagodljiva rešitev PLC pri digitalizaciji strojev in obratov. Zmogljiva, saj pri temperaturah okolice do 55 °C 1,3-gigaherčni procesor s štirimi jedri deluje pri visoki zmogljivosti. Komunikativna, saj je pravi jezikovni in prevajalski strokovnjak s svojimi različnimi protokoli ne glede na to, ali gre za povezavo z IT ali integracijo V/I-podatkov avtomatizacijske tehnologije. Poleg tega je mogoča tudi povezava Plug & Work za naprave z IO-Linkom – vključno z interpretacijo IODD. Prilagodljiva, saj je krmilnik IIoT mogoče prosto programirati prek CODESYS V3.5.

Ali želite upravljati napravo na daljavo? Brez težav. Strežnik CODESYS za avtomatizacijo omogoča oddaljeno razhroščevanje in oddaljeno spletno vizualizacijo.

Povezava do različnih oblakov

Krmilnik IIoT omogoča prenos zapisanih in pripravljenih podatkov v najpogostejše platforme v oblaku, kot so AWS, Microsoft Azure in AnyViz. Poleg tega krmilnik IIoT govori običajne standardne digitalizacijske jezike, kot sta OPC UA in MQTT.

Kadar je treba podatke zapisati in obdelati v dejanskem času, je mogoče prebrati V/I in nadzorovati z uporabo industrijskih ethernetnih protokolov, kot so PROFINET EtherCAT, EtherNet/ IP ali Modbus TCP.