- Novice o izdelkih
- Rešitve IIoT
- moneo edgeGateway S: prilagodljiv in varen
moneo edgeGateway S: prilagodljiv in varen
Zmogljivo in varno
moneo edgeGateway S je priročna in varna rešitev za oddaljen dostop do sistemov in aplikacij. Prehod prav tako prenaša podatke z ravni senzorja v informacijsko infrastrukturo in oblak. Njegov osrednji del je 1,4 GHz dvojedrni procesor, ki deluje z največjo zmogljivostjo v okoljih s temperaturo okolice do 60 °C. Zaradi robustnega ohišja IP67 zmogljiva strojna oprema ne potrebuje dodatne krmilne omarice.
Enostavna integracija, preprost dialog
moneo edgeGateway S ni samo robusten in zmogljiv, ampak tudi priročen: vodena integracija v strukturo IT in v oblak moneo poenostavlja nastavitev ter omogoča hiter in varen oddaljeni dostop do ravni avtomatizacije. Poleg tega so podatki iz sistema na voljo za nadaljnjo analizo v oblaku moneo s katere koli lokacije. Kljub preprosti nastavitvi prehod ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti pri delovanju in upravljanju, ki je bistvena za celovito in učinkovito reševanje obsežnih nalog IIoT.
Podatke spreminja v informacije
moneo edgeGateway S je mogoče integrirati ne le v platformo IIoT podjetja ifm, ampak tudi v druge običajne rešitve v oblaku. Ker prehod pretvori vhodne procesne podatke IO-Linka v berljive informacije, nadaljnje programiranje ni potrebno.