• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Izboljšajte procese vzdrževanja
  3. Optimizacija porabe energije

Optimizacija porabe energije

Podjetje ifm za vas razvija prilagojene rešitve za spremljanje energije – prilagojene vašim zahtevam. To vam ne bo pomagalo samo pri pospeševanju digitalizacije vašega podjetja, ampak tudi pri odkrivanju novih možnosti za varčevanje z energijo in znatno zmanjšanje stroškov.

Merjenje porabe energije in odpadkov na stopnji stroja

Nižji letni stroški energije

Povečajte energetsko učinkovitost in prihranite do 50 % na leto, od tega tretjino brez velikih naložb.

Spremljanje skupnih stroškov

Pridobite popolno preglednost stroškov na izdelek in takoj odkrijte možnosti za ciljno optimizacijo procesa.

Spremljanje porabe energije skozi čas

Vizualizirajte zapravljanje energije, kot je uhajanje stisnjenega zraka, in optimizirajte porabo s sledenjem na stopnji stroja ali območja.


Potencialna področja za varčevanje z energijo

Vsako podjetje lahko prihrani energijo – od preprostih ukrepov, kot so energetsko učinkovite žarnice, do velikih naložb, kot je prenova obstoječe opreme. Na teh področjih so možnosti za varčevanje z energijo v industriji še posebej velike:

Spremljanje puščanja od kompresorjev do stroja

Stisnjeni zrak se uporablja v skoraj vseh panogah. Od kovanja do čistih prostorov – do puščanja lahko pride v katerem koli omrežju s stisnjenim zrakom.

Spremljanje je preprosto s podjetjem ifm: Ne glede na to, ali gre za merjenje hitrosti pretoka, tlaka, temperature ali skupne količine. Z enim samim kablom in enim senzorjem lahko spremljate vse pomembne podatke o procesu. Izkoristite številne prednosti senzorjev SD z IO-Linkom.

Pretvorite svoje podatke v informacije

Z našo platformo moneo IIoT lahko preprosto konfigurirate svoje senzorje in upravitelje ter nemoteno zbirate podatke o strojih in senzorjih. Te podatke je mogoče vizualizirati, analizirati in spremljati na nadzornih ploščah. moneo vas v primeru odstopanj v procesu obvesti in pravočasno opozori.

Izboljšajte razpoložljivost svojega stroja, zagotovite kakovost procesa in optimizirajte porabo energije. 

Ustvarite znanje na podlagi informacij in napovedujte.

Zanesljivo spremljanje nihajočih procesnih parametrov, kot so temperatura, pretok in vibracije, je eden največjih izzivov.

Z inteligentnim izračunom dinamičnih razponov pričakovanj in samodejno prilagoditvijo mejnih vrednosti je mogoče nepravilnosti v kritičnih sistemih in procesih odkriti že v zgodnji fazi in znatno povečati zanesljivost proizvodnje. To omogoča moneo Industrial AI Assistant podjetja ifm.

Prstni odtis vsakega stroja

Vsak industrijski obrat ima edinstven podpis – svoj »prstni odtis«:

  • Splošna pravila spremljanja se zato pogosto ne uporabljajo.
  • Pravila spremljanja morajo biti prilagodljiva, preprosta, natančna in fleksibilna.

Ker se okoljski pogoji in uporaba lahko razlikujejo, mora spremljanje temeljiti na zgodovinskih podatkih zadevnega sistema.

Izvedite več o moneo Industrial AI Assistant ➜


Zgodbe o uspehu

Izvedite, kako je podjetje ifm strankam pomagalo optimizirati porabo energije.