• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

moneo IIoT-plattformen

Börja i liten skala, upplev framgång och skala sedan upp

Skydda dina system –
enkelt, digitalt och kostnadseffektivt

Övervaka maskiner, optimera processer och planera underhåll med vår moneo IIoT-plattform. Dra nytta av direkt givaranslutning, snabb implementering, PLC-oberoende drift och öppen protokollintegrering –
allt fungerar direkt.

Öka tillgängligheten för dina maskiner

Förhindra oplanerade driftstopp genom att förutse fel och öka maskinernas tillgänglighet.

➜ Öka tillgängligheten

Säkerställ processkvalitet

Förbättra processernas prestanda genom att övervaka och upptäcka avvikelser i realtid.

➜ Säkerställ processkvaliteten

Optimera din energiförbrukning

Minska driftskostnaderna genom att övervaka energiförbrukningen på maskinnivå.

➜ Optimera energin

Kom igång nu med tre enkla steg

Bli inspirerad

Kickstarta IIoT

 

Hårdvara

Anslut din anläggning med
en moneo IIoT-enhet

 

moneo IIoT Core

Transformera tillgångsdata med
moneo IIoT Core

 

moneo Insights

Förutse och agera med
moneo IIoT Insights

moneo IIoT-enheter Registrera maskindata

 

moneo IIoT Core Optimera arbetsflöden

 

moneo IIoT Insights Förutse och agera
1 tillägg för tillgång till alla Insights-funktioner

  • Öppenhet: snabb integrering i OT- och IT-system
  • Skalbarhet: kan utökas efter behov
  • Cybersäkerhet: omfattande skydd av känsliga uppgifter
 
  • Parametrering, datainsamling, visualisering och övervakning
  • Plug-and-work-insikter i maskinförhållanden och processparametrar
 

Industriell AI-assistent

  • AI-baserad avvikelsedetektering och prognoser för återstående livslängd

moneo Track & Trace

  • Identifiering och lokalisering av objekt för varuflöde och spårbarhet
 

 

➜ Läs mer om moneo IIoT-enheter

 

➜ Börja nu med moneo

 

➜ Börja nu med moneo Insights

*Det är möjligt att molnabonnemanget ännu inte är tillgängligt i din region.

 


Upptäck hur du kan optimera ditt mervärde på ett oberoende och enkelt sätt varje dag med moneo

Koppla samman människor, processer och data.


ifm:s bidrag till Industri 4.0

Vi på ifm anser att vägen till smart tillverkning ska vara enkel att implementera, utan behov av dyra konsulttjänster och långa testfaser. Vi följer därför dessa principer:

Industri 4.0-projekt bör ge tydliga och mätbara fördelar för tillverkning.

Tekniken ska vara klar att användas direkt och kräva minimal ansträngning så att kunderna snabbt kan dra nytta av fördelarna.

Hård- och mjukvara ska vara enkel att implementera utan att kräva specialistkompetens och integreringsrådgivning.

Systemarkitekturen ska vara öppen för kommunikation med de viktigaste hård- och mjukvaruplattformarna.

Mjukvarulösningar utan kodning är idealiska för att förkorta tiden till marknaden för Industri 4.0-projekt

Utvärderingsprojekt kan förbättra projektdefinitionen och ge mervärden som resulterar i en snabbare avkastning på investeringen.


Framgångshistorier och användningsexempel

Ta reda på hur ifm har hjälpt kunder att förbättra sina produktionsanläggningar i realtid.