• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Teknik för konduktivitetsgivare

Konduktivitet mäter hur väl ett ämne leder elektrisk ström. Det påverkas av mängden fria joner (salter, syror, baser) i mediet och mediets temperatur: ju fler fria joner, desto högre konduktivitet. En konduktivitetsgivare består vanligtvis av två metallplattor som är i kontakt med mediet. Om två elektroder är nedsänkta i en konduktiv vätska och en spänning appliceras på dessa två elektroder kommer en ström att flöda.

De positivt laddade jonerna (katjoner) rör sig mot den negativt laddade elektroden, medan de negativt laddade jonerna (anjoner) rör sig mot den positivt laddade elektroden. Ju fler fria joner i mediet och ju högre elektrisk konduktivitet hos mediet, desto starkare är strömmen.

Tekniken som används i konduktivitetsgivare skiljer sig åt beroende på konstruktion. Man skiljer mellan konduktiva och induktiva konduktivitetsgivare

Konduktiva konduktivitetsgivare

Konduktiv givare LDL100

LDL100 har, precis som andra direktmätande konduktivitetsgivare, två metallelektroder. Skillnaden i vår design är att givarens hölje och metallrör utgör den första elektroden och givarens metallspets utgör den andra elektroden.

Elektrisk spänning tillförs mellan givarens spets och höljets skruvanslutning, och så mäts den elektriska strömmen.

Observera: På grund av elektrodernas utformning rekommenderas inte LDL för användning i plaströr.

De ledande givarna LDL101 och LDL3x1

Till skillnad från LDL100, där höljet fungerar som en andra elektrod, har dessa produktvarianter två ringformade elektroder som är placerade inuti varandra. Spänningen appliceras mellan den inre och yttre elektroden och strömflödet mäts där.

En betydande skillnad jämfört med LDL100 är den fasta cellkonstanten i versionerna LDL101 och LDL3x1. Med den internt använda mjukvaran kan olika cellkonstanter mappas för att alltid uppnå bästa möjliga upplösning över hela mätområdet. Detta innebär att en enda enhet kan utföra funktioner som annars skulle kräva olika typer av givare.

Induktiva konduktivitetsgivare

En induktiv konduktivitetsgivare består av två metallspolar som är lindade med tråd och inneslutna i ett plasthölje (ifm använder PEEK eller polypropylen för detta ändamål). Den första spolen (sändarspole) genererar en elektrisk spänning i vätskan. Beroende på mediets konduktivitet genereras en växelström. Det senare genererar i sin tur ett växlande magnetfält i den andra spolen (mottagarspole) som är proportionell mot mediets konduktivitet.

Induktiv konduktivitetsmätning har flera fördelar:

  • Hög korrosionsbeständighet tack vare plastspetsen.
  • Okänslig för fasta partiklar i mediet så länge mätkanalen inte är igensatt.

Visste du att? (LDL2)

Ett vanligt problem med formsprutade, långa PEEK-spetsar är att de tenderar att brytas av. Detta beror på de påfrestningar som orsakas av temperatur- och tryckfluktuationer, särskilt i CIP-applikationer.
Spetsen är svarvad i ett stycke och gör att PEEK-materialet expanderar jämnt vid temperaturförändringar, vilket fördelar trycket jämnare över axeln och förhindrar potentiella spänningspunkter. Allmän maskintillgänglighet bibehålls.

Temperaturens inverkan på LDL-givare

Konduktiviteten hos ett material beror i hög grad på temperaturen – ungefär 1–5 % per °C. Alla konduktivitetsgivare har inbyggd temperaturmätning för att kompensera för temperaturförändringar i mediet.

Diagrammet är avsett att visa skillnaden mellan kompenserad och okompenserad konduktivitet. Utan kompensation (blå linje) ökar eller minskar konduktiviteten beroende på temperaturen, dvs. konduktiviteten är inte längre konstant trots att mediet fortfarande är detsamma. Vid användning av kompensation (orange linje) erhålls en konstant och repeterbar mätning. Detta gör att de uppmätta värdena är jämförbara vid olika tidpunkter. Mer information om temperaturkompensation och om hur du justerar den finns i avsnittet om kalibrering.

Kalibrering av LDL-givaren

Ett kostnadsfritt fabrikscertifikat finns tillgängligt för alla ifm-konduktivitetsgivare. Det genereras direkt i produktionen och tilldelas serienumret. Givaren passerar genom olika kalibreringsstationer, var och en med olika temperaturer och ledningsförmåga. Vid slutkalibreringen jämförs givaren med en referensgivare. All denna information kan hämtas från fabrikscertifikatet.
Hämta fabrikscertifikatet kostnadsfritt från vår webbplats. Se till att du har givarens serienummer till hands för att kunna ange det.

Fältkalibrering

ifm-givarna levereras till din anläggning färdiga att användas. Du kan dock fortfarande anpassa givaren till specifika medier eller referenstemperaturer på plats. För detta ändamål kan de två parametrarna "Calibration gain – CGA" och "Temperature compensation – T.cmp" ställas in så att givaren justeras mot ett känt referensmedium.

Kalibreringsförstärkning [CGA]: anpassar givarens mätkurva till det kända värdet för referensmediet. Det är möjligt att ställa in ett värde mellan 80 och 120 %. För beräkningen divideras det kända värdet med det uppmätta värdet.

Temperaturkompensation [T.cmp]: i vilken utsträckning en temperaturavvikelse från referenstemperaturen (vanligtvis 25 °C) orsakar en förändring av konduktiviteten.

  • Kompensationen kan ställas in fritt mellan 0 och 5 %/K.
  • Temperaturkompensationen anges antingen i mediets datablad (för vattenbaserade medier är standarden 2 %) eller fastställs via en rätlinjig ekvation genom mätning av samma medium vid två temperaturer.

Justering av CGA och T.cmp kan leda till högre noggrannhet, men är i de flesta fall inte nödvändig.

ISO-kalibrering och -omkalibrering

För långsiktigt tillförlitliga mätresultat erbjuder ifm kalibrering och omkalibrering av konduktivitetsgivare. Den jämförande mätningen av konduktivitetsgivare utförs med referenslösningar som har kända konduktansvärden. I samband med jämförande mätning sänks den testade enheten ned i referenslösningen och avvikelsen mellan det faktiska värdet och målvärdet dokumenteras. Baserat på detta kan åtgärder vidtas för att korrigera avvikelserna och säkerställa exakt mätning.

Vanliga frågor om LDL-givartekniken