• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Läs mer om teknikerna och de möjliga applikationerna, och hitta rätt konduktivitetsgivare för just din applikation.

Gruppenfoto LDL-Familie

Konduktivitetsvärdet anger hur bra ett material leder elektrisk ström. Inom vatten-, livsmedels- och dryckesindustrin, liksom inom andra sektorer, används detta värde som en viktig mätparameter vid kvalitetssäkring. Den bidrar till exempel till optimeringen av CIP-processer eller till kvalitetsövervakningen av ultrarent vatten. Dessutom kan konduktivitet också användas som en indikator för fasseparation.

Ämnen

Produktfördelar

Kompakt design utan extra utvärderingsenhet
Den kompakta LDL-serien kombinerar utvärderingsenhet och mätelement i ett och samma hölje. Detta sparar utrymme i kontrollskåpet och minskar kabeldragningskomplexiteten avsevärt. Det eliminerar också behovet av en dyr datakabel mellan mätelementet och utvärderingsenheten.
Standardiserad M12-kontakt istället för felbenägen kabelförskruvning
Den standardiserade M12-kontakten övertygar med absolut skydd mot inträngning och klarar även de svåra förhållandena i hygieniska miljöer. Dessutom utesluts fel vid anslutning av ledningarna i terminalkammaren.
Tålig design för hygieniska och industriella miljöer
Det helsvetsade höljet i rostfritt stål med skyddsklass IP69K och avsaknaden av tätningar, som kan bli porösa med tiden, är övertygande i hygieniska applikationer . Givaren av polypropylen är å sin sida alltid lämplig när metallgivare tenderar att korrodera i applikationen . Detta kan till exempel hända med salt omgivningsluft.
Flexibla adapteralternativ
De många olika adaptrarna gör det enkelt att integrera givaren vid eftermontering eller i nya installationer. Tack vare G1/2"-processanslutningen gäller detta redan för rör med små diametrar från och med DN25.
Anslut och börja använda IO-Link
Givaren är redo när du är det: ta helt enkelt ut LDL-enheten ur förpackningen och anslut den. Konduktiviteten i mediet fastställs omgående och tillförlitligt.
Kostnadsfritt fabrikscertifikat till alla konduktivitetsgivare
Fabrikscertifikat ingår i alla LDL-konduktivitetsgivare. Den kan hämtas kostnadsfritt från vår webbplats med hjälp av givarens serienummer.

Systemanslutning

Våra konduktivitetsgivare

LDL100

LDL100 är det rätta valet för att identifiera processfaser. Differentieringen mellan medier och den resulterande processfasidentifieringen spelar en avgörande roll, särskilt inom livsmedelsindustrin. Rengöringsmedel, sköljvatten och produkter i processrören har olika konduktivitetsvärden och kan därför detekteras på ett enkelt och tillförlitligt sätt med LDL100. Detta säkerställer en entydig spårning vid alla tidpunkter.

LDL2xx

LDL2xx-konduktivitetsgivarna är den rätta lösningen för exakt CIP-övervakning eller dosering av rengöringsmedel vid rengöring av delar. Detta görs med hög precision över hela mätområdet från 100 µS/cm.

LDL101, LDL3x1

LDL101- och LDL3x1-givarna är det rätta valet när vattnets renhet är avgörande för produktkvaliteten eller processens tillförlitlighet. Givaren detekterar vattnets konduktivitet från ett värde på 0,04 µs/cm. Detta gör dem idealiska för applikationer inom vattenfiltrering där renat vatten av olika kvalitetsnivåer används. Möjliga applikationer här är vattenbehandling, rengöring av delar och kritiska försörjningssystem (kylvatten).
Beroende på miljöförhållandena kan antingen LDL101 med hölje i rostfritt stål eller LDL3x1 med plasthölje användas.

LDL400

LDL400 är det perfekta valet för applikationer där metallgivare tenderar att korrodera. Dessa kan t.ex. vara applikationer med saltlösning eller salt omgivningsluft. Med ett brett mätområde från 100 till 2 000 000 µS/cm är givaren lämplig för många olika applikationer . Bland annat kan den användas i nästan alla steg i vattenreningen. Givaren uppfyller också de höga kraven inom marinindustrin och är certifierad enligt DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Översikt över applikationsområden

Urvalsguide: översikt över konduktivitetsgivare och deras mätområden

Mervärde tack vare IO-Link

  • Inga mätfelaktigheter, som uppstår vid analog överföring till följd av flera digitala och analoga omvandlingar
  • Konduktivitets- och temperaturvärde: två värden vid en mätpunkt
    • färre mätpunkter krävs
    • minskad initialkostnad
  • Hög mätupplösning utan skalning
  • Kvalitetsövervakning med:
    • kontinuerlig visning av enhetens status
    • histogram över drifttimmar
    • internminne för min.- och max.-värden för konduktivitet/temperatur
  • Ersättningsenheter kan detekteras och automatiskt konfigureras av IO-Link-mastern

Visste du att?

Med en konventionell analog utgång skalas ett stort mätområde till 4–20 mA. Därför kan de minsta förändringarna i konduktiviteten ofta inte upptäckas direkt. Detta kan leda till att kvarvarande mängder kemikalier inte upptäcks i sköljvatten eller produkter, och kan i värsta fall till och med leda till produktåterkallelser. Med IO-Link skalas dock upplösningen för konduktivitetsvärdet alltid så att det passar det använda mätområdet, så att högsta möjliga noggrannhet alltid garanteras.

Jämförelse av upplösning för IO-Link och analoga signaler i µS/cm

Mätområde
[µS/cm]
IO-Link-upplösning Analogt PLC-ingångskort
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0,0001 0,0003
< 10 0001 0001 0003
< 100 0,01 0,01 0,03
< 1,000 1 0,1 0,1 1 1 0,3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* LDL100-mätområdet är begränsat till 15 000 µS/cm.

** Processvärdet avrundas inte (upplösning på Float32T).

Installationsanvisningar för konduktivitetsgivare