Digital kommunikation till touchgivaren
Touchgivarna kan enkelt och flexibelt integreras via IO-Link. Med hjälp av de digitala ingångarna kan även touchgivare utan IO-Link användas i nätverket. Information kan matas ut via IO-Link i form av färger.
Konventionell kopplingsinformation
Tack vare sina två ingångskanaler kan givarna visualisera många systemtillstånd även när de är kopplade till ett relä eller en styrenhet. När funktionerna väl har ställts in lagras de i touchgivaren. På så sätt blir en givare en omkopplare eller en knapp eller båda på samma gång.
Trådlös IoT-gateway
Touchgivarna kan integreras perfekt via gateways för att överföra information till platser dit kablar inte når.