- Vibrationsgivare
- Vibrationsgivare och sändare
- Integrering och applikationer
Integrering och applikationer
Övervakning av den totala vibrationen enligt den internationella standarden ISO 10816-3/ISO 20816-3.
- Upptäck begynnande skador tidigt
- Undvik följdskador
- Minimera stilleståndstiden
Genom övervakning av vibrationshastigheten (v-RMS) på en icke-roterande komponentyta kan ökade vibrationsnivåer på grund av obalans, felinriktning eller lossning identifieras.
Vibrationsövervakning enligt ISO 10816 används i stor utsträckning i olika industrimaskiner som pumpar, motorer, fläktar och många andra områden...
Integrering
Exempel på VTV-integrering
VTV-vibrationstransmittrar har en analog utsignal på 4–20 mA.
Signalen kan enkelt anslutas till analoga ingångar på frekvensomvandlare eller till styrenheter för övervakning av vibrationsstyrkan (v-RMS) enligt ISO 10816.
Exempel på VKV-integrering
VKV-vibrationstransmittrar har en omkopplingsutgång utöver den analoga 4–20 mA-signalen.
Genom mekanisk inställning av omkopplingsgränser och en omkopplingsfördröjning kan en övervakningsuppgift på en fläkt implementeras med en extra omkopplingsfunktion.
Exempel på VNB-integrering
Universell och direkt indikering av varnings- och larmstatus via RGB-display samt valfri användning av en extern analog 4–20 mA-ingång (t.ex. temperatur).
Exempel på VWV-integrering
Exempelvis kan batteridrivna VWV-vibrationsgivare användas för att kommunicera vibrationshastigheten (v-RMS) och yttemperaturen för en elmotor till en ZB0929-gateway via ett intelligent mesh-nätverk. Gatewayen stöder de vanliga MQTT- och HTTP-protokollen och kan användas i kombination med ifm:s IIoT-plattform moneo.
Applikationer
Axialfläkt
- Obalans
- Felinriktning
- Löst fotstycke
- Långvarig resonansdrift
Radialfläkt
- Obalans
- Felinriktning
- Löst fotstycke
- Bandproblem
- Långvarig resonansdrift
Pumpar
- Obalans
- Felinriktning
- Löst fotstycke
Motor
- Obalans
- Felinriktning
- Löst fotstycke