- Produktnyheter
- Givare
- Varvtalsövervakning med IO-Link
Varvtalsövervakning med IO-Link
Kompakta varvtalsgivare med integrerad utvärderingselektronik och IO-Link i olika utföranden för olika användningsområden
- Olika utföranden för olika användningsområden
- Inställningsbara lägen som Single-, Two Point- eller Window-läge
- Många extrafunktioner tack vare IO-Link
- Kan monteras i linje eller inte i linje
- Som hankontaktsenhet med 24 V DC-försörjningsspänning
Kompakt varvtalsövervakning
I de här varvtalsgivarna är utvärderingselektroniken redan integrerad i givarkåpan. Det gör det möjligt att enkelt skapa en prisvärd övervakning av både roterande och linjära rörelser vid börvärdesöver- och -underskridande. Inställningen av varvtalsgränsvärdet vid vilket utgången kopplar görs via IO-Link.
Användningsområden
De kompakta varvtalsgivarna kan framför allt användas inom matningsteknik, till exempel för övervakning av rem- eller skoptransportörer. Här används de normalt för övervakning av över- eller underskridning av börvärde, blockering eller stillestånd. De olika konstruktionerna och det stora varvtalsområdet gör det möjligt att integrera enheten i snart när alla användningsområden.
Funktioner via IO-Link
Hela varvtalsövervakningen är integrerad i varvtalsgivarna. Via IO-Link ges ytterligare värden, t.ex. det aktuella varvtalet eller kopplingspunkten. Parametrar som exempelvis startöverbryggningstid kan fjärrinställas via IO-Link. Dessutom gör IO-Link det möjligt att aktivera ”fönsterläget”. Två kopplingspunkter som kan ställas in oberoende av varandra höjer användbarheten. Även programmeringen kan göras på avstånd med IO-Link. Tack vare den valbara bakgrundskompensationen går det, genom att programmera enheten, att förändra kopplingsavståndet för att dölja störande element i bakgrunden. För ännu högre anläggningstransparens går det att ansluta till ifm-SMARTOBSERVER. Naturligtvis kan IO-Link-kompatibla givare även drivas i SIO-läge.
Funktionssätt
Den integrerade induktiva givaren dämpas av förbiåkande puckar eller andra kopplingsflaggor av metall. Utvärderingssystemet använder tiden mellan dämpningarna för att beräkna periodens längd respektive frekvensen (varvtalets ärvärde) och jämför detta med den inställda kopplingspunkten (börvärdet). Vid startfördröjning och när varvtalet är större än det inställda kopplingsvärdet är utgången genomkopplad. En lysdiod signalerar när bör-varvtalet underskrids och utgången kopplas från.