Kontinuerlig utvärdering av processdata är den bästa grunden för hållbara, framgångsrika affärsbeslut. För att samla in den viktiga informationen från verkstadsgolvet är tillförlitlig anslutning av givarna till IT-infrastrukturen centralt.
moneo, den kraftfulla IIoT-plattformen, överbryggar effektivt de två världarna, så att den digitala evolutionen blir enkel.
moneos modulära koncept ger ett urval av olika, lätthanterliga applikationer som kan kopplas samman. Från parameterinställning för givare till tillståndsövervakning erbjuder moneo alla funktioner som krävs av framtidssäker IIoT-mjukvara.
Det är emellertid du själv som bestämmer vilka applikationer som krävs och som ska aktiveras i varje enskilt fall. Så enkelt är det. Med andra ord: moneo är fantastisk - utan att någonsin överskrida den storlek som du verkligen behöver. Det är därför vi kallar den ”simply made for you”.