You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell kommunikation
  4. Robust datadistribution: Ethernet-omkopplare för fältapplikationer

Robust datadistribution: Ethernet-omkopplare för fältapplikationer

  • 6-ports ethernet-omkopplare är kompatibla med alla vanliga automatiseringsprotokoll och IIoT-applikationer
  • Flexibel spänningsförsörjning med eller utan kedjekoppling (daisy chain)
  • Passar till mobila maskiner tack vare högre driftspänning och temperaturområde
  • Robusta höljen, alternativ finns tillgängliga som matchar livsmedelskvaliteten

Ethernet-omkopplare för fältapplikationer

De decentraliserade modulerna fungerar som nätverksnoder mellan deltagarna i fältet. De är direktanslutna via robusta och pålitliga M12-anslutningskablar. Användningen av EVC-anslutningskablar med ecolink-teknologi garanterar en särskilt robust anslutning och på så sätt en pålitlig datatrafik. M12-kontakten garanterar en mycket säkrare anslutning än en RJ-45-kontakt - särskilt utanför kontrollskåpet.

Robusta och beprövade material

Ethernet-modulerna är det perfekta valet, även i de tuffaste miljöerna: Materialet och produktionsmetoderna är identiska med de för EVC-jumperkablarna.

Fördelar och förmåner

Utvidgning av IO-Link-masterfamiljen

Ethernet-omkopplarna är det perfekta tillskottet till ifm:s IO-Link-masterfamilj. De har samma design, portkonfiguration och standardiserade M12-anslutningar.

De passar även för mobila maskiner

Tack vare sin högre driftstemperatur och sitt större spänningsområde, såväl som sin högre beständighet mot vibrationer och slag, lämpar sig omkopplarna även för väldigt tuffa miljöer. Dessutom innebär E20-godkännandet att produkten även passar för användning utanför fordon.

Enkel spänningsförsörjning

Ethernet-modulerna erbjuder olika anslutningsalternativ för spänningsförsörjningen: en A-kodad M12-kontakt och en L-kodad M12-kontakt. Den senare kan kedjekopplas till andra moduler i samma produktfamilj.

Ethernet 6-ports-omkopplare (oreglerad)

Anslutningsteknik