You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Flexibel remsa med lysdioder för belysning och signalering

Flexibel remsa med lysdioder för belysning och signalering

  • Lysdioder i RGB och vitt kan styras direkt via digitala ingångar
  • Extremt robust, helt omsluten konstruktion med kapslingsklass IP 68
  • Böjd eller rak installation
  • Kraftfulla lysdioder för högt ljusutbyte
  • Olika längdvarianter finns tillgängliga

Belysning och signalering allt-i-ett

Remsor med lysdioder kan inte enbart användas som maskinljus utan indikerar även maskinens status med olika ljusfärger. Lysdiodremsorna finns i olika längder och är flexibla att använda. De kan fästas snabbt och säkert med valfria aluminiumprofiler för att lysa upp även undangömda hörn utan skuggbildning. Deras robusta design med kapslingsklass IP 68 ger ett brett spektrum av användningsmöjligheter.

Tillräckligt många färger

Lysdiodremsorna består av kraftfulla lysdioder i färgerna RGB och vit. Utlösning sker via fyra digitala ingångar som kan användas för att skapa färgerna röd, gul, grön, blå, turkos och purpur, såväl som klart vitt ljus. Med pulsbreddsmoduleringen är det möjligt att skapa varje färgnyans.