Kraftfull hinderdetektering
Kollisioner mellan automatiskt guidade fordon inomhus och utstickande eller hängande objekt och andra hinder måste undvikas under alla omständigheter. För det här syftet erbjuder ifm kollisionsskyddssystemet ODS (Obstacles Detection System) som består av en PMD 3D-kamera och en intelligent integrerad mjukvara. Den kompletterar den obligatoriska laserskannern och övervakar manövreringsområdet i tre dimensioner samt kan även detektera hinder högre upp som gaffeltrucksarmar, höghastighetsdörrar eller krankrokar.
Intelligent prognos
Enheten har tre varningsnivåer för kollisioner. Hänsyn tas till både hastighet och styrvinkel. Detta förhindrar onödig inbromsning och ger optimalt skydd vid alla fordonsmanövrar.