ecolink EVF nu även med Ethernet-M12-anslutning för IO-Link-moduler och RJ45-kontakter – särskilt för hygieniska utrymmen och våtrum
ecolink M12 för hygieniska utrymmen och våtrum inom livsmedelsindustrin
De flesta tillämpningar kräver speciallösningar. Endast högkvalitativa material, säkra produktionsprocesser och felfri montering leder till framgång på lång sikt. Det asymmetriska vibrationsskyddet håller muttern stadigt på plats, vilket garanterar en optimal och permanent tätning. Inga verktyg krävs för montering och borttagning vilka kan utföras manuellt utan ansträngning. Högkvalitativa material särskilt anpassade för tillämpningen och intensiv övervakning under och efter produktion säkerställer högsta kvalitetsstandard.