Fr.o.m. nu är kombinerad drift med platt AS-i-kabel och fiberoptik möjlig med en kabellängd på upp till 3,2 km
AS-i fiberoptikrepeater
Med ifms nya AS-i fiberoptikrepeater går det att skicka AS-gränssnittssignaler via ett optiskt medium och omvänt. Detta möjliggör en markant förlängning av kabellängden i AS-i-nätverket. Varje AS-i fiberoptikrepeater har två självständiga kanaler som består av ett sändnings- och ett mottagningselement som försörjs via AS-gränssnittssystemet. Ett antal olika lysdioder visar den aktuella driftsstatusen. Denna innovation är integrerad i det nya SmartLine-höljet.
Hög kapacitet på fältet
Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi). Optisk överföring innebär att det inte finns någon störande strålning eller några jordningsproblem. Fiberoptiska överföringssystem betyder att det i princip inte finns någon EMC-risk. Det förekommer inte heller några avståndsrelaterade förluster på grund av induktanser, kapaciteter och motstånd (vilket t.ex. är fallet vid kopparkablar). På så sätt bidrar den nya AS-i fiberoptikrepeatern markant till att förlänga livslängden och sänka kostnaderna. Tack vare den nya AS-i fiberoptikrepeatern är även andra fiberoptiknättopologier möjliga (linjetopologi, stjärntopologi).