1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. PMD-avståndsgivare för exakt mätning med millimeternoggrannhet

PMD-avståndsgivare för exakt mätning med millimeternoggrannhet

Kompakt färgoberoende lasergivare med standard M18-gänga – kontrollerar att delar, t.ex. O-ringar, är korrekt monterade

  • Kompakt design med standard M18-gänga och Time-of-flight-teknik
  • Exakt avståndsmätning med millimeternoggrannhet
  • Avståndsvärdet visas på tvåfärgsdisplayen och skickas via IO-Link
  • Lätt att ställa in med tre knappar eller IO-Link

Exakt ToF-avståndsgivare för krävande miljöer
Tack vare den innovativa on-chip-baserade ToF-principen med PMD-teknik (Photonic Mixer Device), kan denna givare ligga till grund för ett mycket exakt mätningssystem. Med hjälp av avståndsinformationen går det att kontrollera att delar är på plats eller att de är korrekt installerade, t.ex. om en O-ring är monterad eller inte. Ett kraftfullt skydd mot reflexion och bakgrundsblockering i kombination med hög driftreserv bidrar till en stabil drift. PMD-tekniken för OGD har betydligt högre kapacitet än konventionella direktavkännande lasergivare. OGD Precision kan fås med en extremt liten ljuspunkt med 300 mm avkänningsbredd för att kunna upptäcka mycket små delar.

Enkel att använda
Kopplingspunkten är lätt att ställa in till närmaste millimeter med hjälp av tre knappar eller via IO-Link, som även kan användas för avläsning av det aktuella avståndsvärdet.