Hölje av rostfritt stål för hög korrosionsbeständighet – IO-Link möjliggör användning av kablar med 3 ledare
För krävande omgivningsvillkor
Inkrementella pulsgivare av rostfritt stål från ifm, för användningsområden som t.ex. transportbandssynkronisering, bidrar till längre underhållsintervall i tuffa miljöer. Den högre skyddsklassen IP 67 gör det möjligt att använda dem i fuktiga områden inom livsmedelsindustrin.
Hög flexibilitet tack vare IO-Link
Alla inkrementella pulsgivare från ifm arbetar som absoluta singleturn- pulsgivare när de används på IO-Link. De känner av och sparar positionsvärdet även om spänningen bryts.
Kommunikation via IO-Link
Processvärden, parameterinställningar och diagnostikdata kan överföras via IO-Link. Förebyggande underhåll kan utföras hur lätt som helst.