1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. IO-Link
  4. Startkit IO-Link-master

Startkit IO-Link-master

Startkit IO-Link-master
Med det här startkitet kan du direkt testa fördelarna med våra IO-Link-givare redan vid skrivbordet. Gör den binära optiska avståndsgivaren, som i ett digitalt ingångskort endast levererar kopplingspunkten 1 eller 0, till en intelligent givare och mät t.o.m. avståndet till objektet.
Vidare går det att ställa in både IO-Link-mastern och IO-Link-givaren med den intuitiva IO-Link-mjukvaran för inställning av parametrar.
Därigenom faller den komplicerade parameterinställningen på givarens display bort. Den icke centrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan de intelligenta IO-Link-givarna och fältbussen PROFINET. Därigenom går det även att skapa en enkel PROFINET-förbindelse, t.ex. till en Siemens-styrning.

Prova på ett IO-Link starterkit

Ta chansen och prova på våra IO-Link starterkit till specialpris!
 

Med paketet får du vad du behöver för att ta steget till Industri 4.0

  • IO-Link kan användas universellt 
  • Kontinuerlig och intelligent kommunikationslösning 
  • Gör installation, parametrering och diagnostik lättare 
  • Samarbetar med alla bussystem 
  • Passar i alla systemmiljöer, oavsett tillverkare

Så här lätt kommer du igång med ditt IO-Link starterkit