1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Puckar för positionsåterkopplare

Puckar för positionsåterkopplare

Flexibel kopplingskam fast (90°) eller inställbar i valfri vinkel

  • Grundutförande för 90°-standardapplikationer
  • Fritt inställbar variant för individuella tillämpningar
  • Enkel montering tack vare integrerade dämpningselement
  • Avläsning på avstånd tack vare väl synlig lägesindikering
  • Kompatibel med drivningar enligt VDI/VDE 3845

Snabb och enkel montering
Kopplingskammens monteringsriktning syns från utsidan och kan på så sätt fästas på drivningens axelände utan komplicerad justering. Tack vare de förmonterade dämpningselementen bli monteringen enkel. Kopplingskammarna är dimensionerade för en axelhöjd på 30 mm eller i kombination med en adapter för en höjd på 20 mm.

Hög flexibilitet
De vridbara dämpningselementen öppnar för användning i standardapplikationer samt realisering av individuell lägesåterkoppling.