Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 250 |
Max. strömbelastning totalt [A] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4; Antal kopplingsutgångar: 4 |
---|
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 20...30 |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 140 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 10 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Elektriskt utförande | AS-i |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 4 |
Spänningsområde DC [V] | 18...30; (enligt PELV) |
Spänningsområde AC [V] | 110...400 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 150; (externa utgångarna: Kortslutningssäker; reverserad kontaktor: inte kortslutningsskyddad) |
Galvaniskt avskilda | ja |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 54 |
EMC |
|
---|
AS-i version | 2.0 |
---|---|
Utökat adresseringsläge | nej |
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 7 |
AS-i ID-kod [hex] | 0 |
Vikt [g] | 1839 |
---|---|
Monteringstyp | Panelmontering |
Mått [mm] | 180 x 182 x 90 |
Material | PC glasfiberförstärkt; flamsäker; UV-beständig |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |