- Produkter
- SZ0024
Applikation
Applikation | Flödesövervakning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 40; (24 V) |
Antal kanaler | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Mekaniska data
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: 16 x ...2,5 mm² |
---|