- Produkter
- SR0103
Applikation
Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | 70 |
Tillslagsfördröjning [s] | 30 |
Antal kanaler | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | relä |
---|---|
Kontaktbelastning | 4 A, 250 V AC |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts |
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning | reläet "från" vid kabelbrott och kortslutning |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 10 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Val av vätskor / gaser | skjutomkopplare |
Inställning av kopplingspunkt | Potentiometer |
Temperaturområde [°C] | 20...80 |
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 40 |
Kapslingsklass anslutningsklämmor | IP 20 |
Mekaniska data
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
---|---|
Mått [mm] | 75 x 55 x 110 |
Material | plast |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: 16 x ...2,5 mm² |
---|