- Produkter
- SI0104
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning M18 x 1,5 Invändig gänga |
Applikation
Media | flytande medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...36 DC; (till SELV/PELV ; refererande till UL: “limited voltage” med överströmskydd i enlighet med UL508) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 90; (utan last) |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 15; (optisk indikering) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [cm/s] | 3...60 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Kapsling | rektangulär |
---|---|
Mått [mm] | 60,5 x 42 x 109 |
Material | PBT-GF20 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A |
Processanslutning | gängad anslutning M18 x 1,5 Invändig gänga |
Probdiameter [mm] | 8,2 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 45 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|