- Produkter
- RM6113
Produktegenskaper
Upplösning | parametriserbar upplösning; 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI interface |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 300 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 6000 |
Utgångar
Kodtyp | Dual code eller Gray-Code; (parametriserbar; tidskonstant för positionsberäkning: 0,5 ms) |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | parametriserbar upplösning; 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | SSI interface |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...80 |
Kapslingsklass | IP 64 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Mått [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M23 (ifm 1001.11), radiell; Max. kabellängd: 100 m |
diagram och grafer
Impulsdiagram
|
|
---|