Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | PROFIBUS DP |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 6000 |
Kodtyp | Dual code |
---|
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Parametreringsmöjligheter | uppräkningsriktning av kodvärdena; Upplösning; Nollpunkt; limitswitch HI och LO; rörelseindikator; separering flervarv/enkelvarv |
---|---|
Diagnostiska funktioner | alarm; varningar; status; serienummer för rotationsgivare |
Adressering | adresseringsomkopplare; 0...126 |
Kommunikationsinterface | PROFIBUS DP |
---|
Överföringsstandard | DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170) |
---|---|
Överföringshastighet | ...12 Mbit/s |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 64; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 574,2 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 | |
Max. axiel axelbelastning [mm] | 1 | |
Fästelement | Statorkoppling |
skruvplint i anslutningsutrymmet: ; Max. kabellängd: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |