- Produkter
- PN8057
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...1 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [bar] | 30 |
Tryckhållfasthet [bar] | 10 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | 0...1 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [bar] | 0,05...1 |
Frånslagspunkt rP [bar] | 0,03...0,98 |
I steg om [bar] | 0,01 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,25; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 2,0 |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,3 |
Reaktionstider
Kopplingsfrekvens för en given satt responstid för en utgång |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reaktionstid [ms] | vid fyrkantspulstryckkarakteristik; Kopplingspunkt (SPx) = 70 %; Resetpunkt (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0, 0,2, 0,4,...3 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Kapsling | cylindrisk |
---|---|
Mått [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; NBR; EPDM/X; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |