- Produkter
- KG5018
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 2,5...8 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 0,7 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Avkänningsavstånd inställbar | ja |
Fabriksinställning räckvidd [mm] | 8 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...6,5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -15...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Kapsling | gängat utförande |
---|---|
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | PBT; ändhylsa: PC |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...2,5 mm²; Kabelförskruvning: M16 X 1,5 |
---|